Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   NetShelter Metered Rack PDUs
AP7850 Obrázok produktu Schneider Electric
Obmedzený predaj služieb

AP7850

Product Logo
AP7850 Obrázok produktu Schneider Electric
Obmedzený predaj služieb
AP7850
Product Logo

Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16) C13

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa 03 december 2020
Ukončenie životného cyklu dňa 04 december 2020
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Prehľad
    Dodacia lehota
    Bežne na sklade
    Všeobecné
    poskytované vybavenie
    Svorka(y) na uchytenie kábla
    Instalační příručku
    Montážne svorky na stojan
    Montážna súprava bez potreby použitia náradia
    Fyzický
    délka kabelu
    3,05 m
    Farba
    Černá
    hĺbka
    4,4 cm
    výška
    124,5 cm
    čistá hmotnosť
    3,07 kg
    šírka
    5,6 cm
    Vstup
    dovolené napätie
    200…250 V
    Max line current
    10 A
    Dovolené zaťaženie
    2300 VA
    frekvence sítě
    47...63 Hz
    plug standard
    IEC 60320 C14
    vstupní napětí
    200 V
    208 V
    230 V
    Výstup
    number of power socket outlets
    16 IEC 60320 C13
    Zhoda
    certifikácia výrobkov
    CE
    GOST
    VDE
    Environmentálne
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -5…45 °C
    relatívna vlhkosť
    5…95 %
    operating altitude
    0...10000 ft
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -25…65 °C
    Relatívna vlhkosť pri skladovaní
    5…95 %
    nadmořská výška pro skladování
    0,00…15240,00 m
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    3,98 kg
    Výška balenia 1
    213,4 cm
    Šírka balenia 1
    38,7 cm
    Dĺžka balenia 1
    32,3 cm
    Offer Sustainability
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje olovo
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Optimalizovaná energetická účinnosť
    Energeticky účinný produkt
    Zmluvná záruka
    Záruka
    2 years repair or replace
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.