Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   NetShelter Metered Rack PDUs
AP7852 Obrázok produktu Schneider Electric
Plánované ukončenie

AP7852

Product Logo
AP7852 Obrázok produktu Schneider Electric
Plánované ukončenie
AP7852
Product Logo

RackPDU,Metered,ZeroU,16A,230V,(20)C13 &(4)C19; IEC C20

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Plánované ukončenie dňa 31 december 2021
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Prehľad
    Dodacia lehota
    Do vypredania zásob
    Všeobecné
    poskytované vybavenie
    Instalační příručku
    Montážne svorky na stojan
    Montážna súprava bez potreby použitia náradia
    Uživatelská příručka
    Fyzický
    délka kabelu
    3,05 m
    Farba
    Černá
    hĺbka
    4,4 cm
    výška
    161,9 cm
    čistá hmotnosť
    4,32 kg
    šírka
    5,6 cm
    Vstup
    rozsah vstupního proudu
    16 A
    Dovolené zaťaženie
    3680 VA
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    plug standard
    IEC 60320 C20
    vstupní napětí
    200 V
    208 V
    230 V
    Výstup
    number of power socket outlets
    20 IEC 60320 C13
    4 IEC 60320 C19
    Zhoda
    certifikácia výrobkov
    CE
    GOST
    IRAM
    VDE
    Environmentálne
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    0…45 °C
    relatívna vlhkosť
    0…95 %
    operating altitude
    0...10000 ft
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -25…65 °C
    Relatívna vlhkosť pri skladovaní
    0…95 %
    nadmořská výška pro skladování
    0,00…15240,00 m
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    7,74 kg
    Výška balenia 1
    213,4 cm
    Šírka balenia 1
    15,2 cm
    Dĺžka balenia 1
    12,7 cm
    Zmluvná záruka
    Záruka
    2 years repair or replace
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.