Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   NetShelter Enclosure Components
AR7201 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

AR7201

AR7201 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
AR7201

NetShelter SX 600 mm široká x 1 070 mm hlboká, štandardný strešný diel

Zobraziť ďalšie vlastnosti
AR7201 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Prehľad
    Opis
    Skriňa NetShelter SX ponúka skvelú prístupnosť ku káblom zo stropu a flexibilnú inštaláciu spolu s reverzibilitou bez použitia nástrojov.
    Názov modelu
    NetShelter SX 600 mm široká x 1 070 mm hlboká, štandardný strešný diel
    Obsahuje
    Priechodky , Návod na inštaláciu , Montážny hardvér
    Štandardná doba prípravy
    Bežne na sklade
    Distribúcia produktu
    Afganistan , Albánsko , Alžírsko , Andora , Angola , Anguilla , Antigua a Barbuda , Argentína , Arménsko , Aruba , Austrália , Rakúsko , Azerbajdžan , Bahrajn , Bangladéš , Barbados , Bielorusko , Belgicko , Belize , Benin , Bermudy , Bhután , Bolívia , Bosna a Hercegovina , Botswana , Brazília , Brunei Darussalam , Bulharsko , Burkina Faso , Burundi , Kambodža , Kamerun , Kanada , Kajmanské ostrovy , Stredoafrická republika , Čad , Čile , Čína , Kolumbia , Kongo , DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO , Cookove ostrovy , Kostarika , Pobrežie Slonoviny , Chorvátsko , Kuba , Cyprus , Česká republika , Dánsko , Džibuti , Dominikánska republika , Východný Timor , Ekvádor , Egypt , Salvádor , Rovníková Guinea , Eritrea , Estónsko , Etiópia , Falklandské ostrovy (Malvíny) , Fidži , Fínsko , Francúzsko , Gabon , Gambia , Georgia , Nemecko , Ghana , Džibraltár , Grécko , Guatemala , Guinea , Guyana , Honduras , Hongkong , Maďarsko , Island , India , Indonézia , Irán , Irak , Írsko , Izrael , Taliansko , Jamajka , Japonsko , Jordánsko , Kazachstan , Keňa , KÓREA , Kuvajt , Lotyšsko , Libanon , Lesotho , Libéria , Lichtenštajnsko , Litva , Luxembursko , Macedónia , Malawi , Malajzia , Mali , Malta , Mauretánia , Mexiko , Moldavsko , Mongolsko , Maroko , Mozambik , Mjanmarsko , Namíbia , Nepál , Holandsko , Holandské Antily , Nový Zéland , Nikaragua , Niger , Nigéria , Nórsko , Omán , Pakistan , Panama , Papua Nová Guinea , Paraguaj , Peru , Filipíny , Poľsko , Portugalsko , Portoriko , Rumunsko , Rusko , Rwanda , Saudská Arábia , Senegal , Sierra Leone , Singapur , Slovensko , Slovinsko , Somálsko , Južná Afrika , Španielsko , Srí Lanka , Sudán , Surinam , Švédsko , Švajčiarsko , Taiwan , Tadžikistan , TANZÁNIA , Thajsko , Togo , Trinidad a Tobago , Tunisko , Turecko , Turkménsko , Uganda , Ukrajina , Spojené Arabské Emiráty , Spojené štáty , Uruguaj , Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ ŠTÁTY) , Západná Sahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Fyzický
    Hmotnosť netto
    3.64 kg
    Maximálna výška
    16.0 mm
    Maximálna šírka
    575.0 mm
    Maximálna hĺbka
    908.0 mm
    Hmotnosť balenia
    6.36 kg
    Výška balenia
    102.0 mm
    Šírka balenia
    660.0 mm
    Hĺbka balenia
    1016.0 mm
    Farba
    Čierny
    Strecha
    16 meradlo
    Zhoda
    Štandardná záruka
    Dva roky na opravu alebo výmenu
    Stav trvalo udržateľnej ponuky
    RoHS
    Vyhovuje
    DOSIAHNUŤ
    Nariadenie REACH: Neobsahuje žiadne SVHC (látky vzbudzujúce mimoriadne obavy)
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • English3
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Roof for NetShelter SX Cabinets (Verzia 1)
    Súbory v dokumente
    pdf
    94.6 KB
    zip
    89.1 KB
    Opis
    Installation
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 183.8 KB
    Dátum 10.5.2016
    Súbory v dokumente
    pdf
    94.6 KB
    zip
    89.1 KB
    Opis
    Installation
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ePEP - Racks & Enclosures (Verzia 3)
    Súbory v dokumente
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Opis
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 529.5 KB
    Dátum 28.1.2019
    Súbory v dokumente
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Opis
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EoLi - Racks & Enclosures (Verzia 3)
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 788.4 KB
    Dátum 28.1.2019
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /