Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   NetShelter Cable Management
AR7505 Obrázok produktu Schneider Electric

AR7505

AR7505 Obrázok produktu Schneider Electric
AR7505

Organizátor na zvislé vedenie káblov, zadné stredové upevnenie, NetShelter SX

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Prehľad
    Opis
    Príslušenstvo na správu káblov, ktoré je určené na správu zadných káblov v rámci skrine alebo stojana. Pomáha eliminovať namáhanie káblov a zachovať ich prehľadné usporiadanie. Je možné použiť v stojanoch 42U a 48U.
    Názov modelu
    Organizátor na zvislé vedenie káblov, zadné stredové upevnenie, NetShelter SX
    Obsahuje
    Návod na inštaláciu
    Štandardná doba prípravy
    Bežne na sklade
    Distribúcia produktu
    Afganistan , Albánsko , Alžírsko , Andora , Angola , Anguilla , Antigua a Barbuda , Argentína , Arménsko , Aruba , Austrália , Rakúsko , Azerbajdžan , Bahrajn , Bangladéš , Barbados , Bielorusko , Belgicko , Belize , Benin , Bermudy , Bhután , Bolívia , Bosna a Hercegovina , Botswana , Brazília , Brunei Darussalam , Bulharsko , Burkina Faso , Burundi , Kambodža , Kamerun , Kanada , Kajmanské ostrovy , Stredoafrická republika , Čad , Čile , Čína , Kolumbia , Kongo , DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO , Cookove ostrovy , Kostarika , Pobrežie Slonoviny , Chorvátsko , Kuba , Cyprus , Česká republika , Dánsko , Džibuti , Dominikánska republika , Východný Timor , Ekvádor , Egypt , Salvádor , Rovníková Guinea , Eritrea , Estónsko , Etiópia , Falklandské ostrovy (Malvíny) , Fidži , Fínsko , Francúzsko , Gabon , Gambia , Georgia , Nemecko , Ghana , Džibraltár , Grécko , Guatemala , Guinea , Guyana , Honduras , Hongkong , Maďarsko , Island , India , Indonézia , Irán , Irak , Írsko , Izrael , Taliansko , Jamajka , Japonsko , Jordánsko , Kazachstan , Keňa , KÓREA , Kuvajt , Lotyšsko , Libanon , Lesotho , Libéria , Lichtenštajnsko , Litva , Luxembursko , Macedónia , Malawi , Malajzia , Mali , Malta , Mauretánia , Mexiko , Moldavsko , Mongolsko , Maroko , Mozambik , Mjanmarsko , Namíbia , Nepál , Holandsko , Holandské Antily , Nový Zéland , Nikaragua , Niger , Nigéria , Nórsko , Omán , Pakistan , Panama , Papua Nová Guinea , Paraguaj , Peru , Filipíny , Poľsko , Portugalsko , Portoriko , Rumunsko , Rusko , Rwanda , Saudská Arábia , Senegal , Sierra Leone , Singapur , Slovensko , Slovinsko , Somálsko , Južná Afrika , Španielsko , Srí Lanka , Sudán , Surinam , Švédsko , Švajčiarsko , Taiwan , Tadžikistan , TANZÁNIA , Thajsko , Togo , Trinidad a Tobago , Tunisko , Turecko , Turkménsko , Uganda , Ukrajina , Spojené Arabské Emiráty , Spojené štáty , Uruguaj , Uzbekistan , Venezuela , Vietnam , PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ ŠTÁTY) , Západná Sahara , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    Fyzický
    Hmotnosť netto
    0.45 kg
    Maximálna výška
    1880.0 mm
    Maximálna šírka
    76.0 mm
    Maximálna hĺbka
    76.0 mm
    Hmotnosť balenia
    3.9 kg
    Výška balenia
    1105.0 mm
    Šírka balenia
    203.0 mm
    Hĺbka balenia
    305.0 mm
    Farba
    Čierny
    Zhoda
    Štandardná záruka
    Dva roky na opravu alebo výmenu
    Stav trvalo udržateľnej ponuky
    RoHS
    Vyhovuje
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • English4
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.4 MB
    Dátum 20.1.2014
    Súbory v dokumente
    pdf
    342.9 KB
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 692.9 KB
    Dátum 10.5.2016
    Súbory v dokumente
    pdf
    603.7 KB
    zip
    89.1 KB
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ePEP - Racks & Enclosures (Verzia V3)
    Súbory v dokumente
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 529.5 KB
    Dátum 28.1.2019
    Súbory v dokumente
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 788.4 KB
    Dátum 28.1.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /