Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Altistart 01
ATS01N209RT Obrázok produktu Schneider Electric

ATS01N209RT

ATS01N209RT Obrázok produktu Schneider Electric
ATS01N209RT

softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Altistart 01
    typ produktu alebo komponentu
    Softstartér
    miesto určenia produktu
    Asynchronní motory
    špecifické použitie produktu
    Jednoduchý stroj
    skrátený názov zariadenia
    ATS01
    network number of phases
    3 phases
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    460...480 V - 10...10 %
    výkon motoru (hp)
    5 hp, 3 phases při 460...480 V
    jmenovité zatížení spouštěče IcL
    9 A
    kategorie použití
    AC-53B vyhovuje EN/IEC 60947-4-2
    current consumption
    45 A při jmenovitém zatížení
    typ rozběhu
    Spuštění s napěťovou rampou
    power dissipation in W
    4 W při plné zátěži a na konci rozběhové rampy
    94 W v přechodném stavu
    Doplňky
    provedení montáže
    S chladičem
    dostupná funkcia
    Integrovaný bypass
    supply voltage limits
    414…528 V
    frekvence sítě
    50...60 Hz - 5...5 %
    frekvencia siete
    47,5 – 63 Hz
    výstupné napätie
    <= napětí napájecího zdroje
    napětí ovládacího obvodu
    Vestavěný ve spouštěči
    doba rozběhu
    1 s / 100
    5 s / 20
    10 s / 10
    Nastavitelná od 1 do 10 s
    symbol času zastavení
    Nastavitelný od 1 do 10 s
    rozběhový moment
    30 – 80 % rozběhového momentu motoru při přímém připojení na síť
    typ diskrétního vstupu
    Logický (LI1, LI2, BOOST) funkce stop, chod a boost při spuštění <= 8 mA 27 kΩ
    discrete input voltage
    24...40 V
    typ logiky
    Pozitivní LI1, LI2, BOOST při Stavu 0: < 5 V a <= 0,2 mA při Stavu 1: > 13 V, >= 0,5 mA
    diskrétní proudový výstup
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    typ diskrétního výstupu
    Logický s otevřeným kolektorem LO1 signální - konec rozběhu
    Reléové výstupy R1A, R1C Z
    diskrétní napěťový výstup
    24 V (meze napětí: 6...30 V) logický s otevřeným kolektorem
    minimální spínací proud
    10 mA při 6 V DC pro reléové výstupy
    maximální spínací proud
    Reléové výstupy: 2 A při 250 V AC cos φ = 0,5 a L/R = 20 ms indukční zátěž
    Reléové výstupy: 2 A při 30 V DC cos φ = 0,5 a L/R = 20 ms indukční zátěž
    typ displeje
    1 LED (zelená) pro spouštěč zapnut
    1 LED (žlutá) pro dosažení jmenovitého napětí
    tightening torque
    1,9…2,5 N.m
    0,5 N.m
    elektrické připojení
    4 mm šroubovací konektor - pevný 1 1...10 mm² AWG 8 výkonový obvod
    Šroubovací konektor - pevný 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm šroubovací konektor - pevný 2 1...6 mm² AWG 10 výkonový obvod
    Šroubovací konektor - pevný 2 0,5...1 mm² AWG 17 control circuit
    Šroubovací konektor - pružnosť s kabelovou koncovkou 1 0,5...1,5 mm² AWG 16 control circuit
    4 mm šroubovací konektor - pružnosť bez kabelové koncovky 1 1,5...10 mm² AWG 8 výkonový obvod
    Šroubovací konektor - pružnosť bez kabelové koncovky 1 0,5...2,5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm šroubovací konektor - pružnosť s kabelovou koncovkou 2 1...6 mm² AWG 10 výkonový obvod
    4 mm šroubovací konektor - pružnosť bez kabelové koncovky 2 1,5...6 mm² AWG 10 výkonový obvod
    Šroubovací konektor - pružnosť bez kabelové koncovky 2 0,5...1,5 mm² AWG 16 control circuit
    značenia
    CE
    pracovní poloha
    Svislá +/- 10 stupňů
    výška
    124 mm
    šírka
    45 mm
    hĺbka
    131 mm
    čistá hmotnosť
    0,42 kg
    označení kompatibility
    ATS01N2
    Prostředí
    elektromag.kompatibilita
    Emise vedením a vyzařováním úroveň B vyhovuje CISPR 11
    Emise vedením a vyzařováním úroveň B vyhovuje IEC 60947-4-2
    Tlumené oscilující vlny úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-12
    Electrostatic discharge úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-2
    Odolnost EMC vyhovuje EN 50082-1
    Odolnost EMC vyhovuje EN 50082-2
    Harmonické vyhovuje IEC 1000-3-2
    Harmonické vyhovuje IEC 1000-3-4
    Odolnost proti rušení ve vedení způsobený radioelektrickými poli úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-6
    Odolnost proti elektrickým přechodovým dějům úroveň 4 vyhovuje IEC 61000-4-4
    Odolnost proti vyzařovanému radioelektrickému rušení úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-3
    Mikrovýpadky a kolísání napětí vyhovuje IEC 61000-4-11
    Impulzní napětí/proud úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-5
    štandardy
    EN/IEC 60947-4-2
    certifikácia výrobkov
    CCC
    B44.1-96/ASME A17.5 pro spouštěč připoj.ke svorkám motoru do D
    GOST
    CSA
    UL
    C-Tick
    stupeň krytí IP
    IP20
    pollution degree
    2 vyhovuje EN/IEC 60947-4-2
    odolnost proti vibracím
    1 gn (f= 13…150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak to peak (f= 3…13 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn pro 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    relativní vlhkost
    5…95 % bez kondenzace nebo kapající vody vyhovuje EN/IEC 60068-2-3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10…40 °C (without derating)
    40…50 °C (se snížením proudu o 2 % na °C)
    teplota okolního vzduchu pro uskladnění
    -25…70 °C vyhovuje EN/IEC 60947-4-2
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m without derating
    > 1000 m se snížením proudu o 2,2 % na každých dalších 100 m
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    534 g
    Výška balenia 1
    5,5 cm
    Šírka balenia 1
    15,2 cm
    Dĺžka balenia 1
    17,5 cm
    Hmotnosť balenia 2
    8,048 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky16
    • Slovenčina6
    • English11
    • Chinese4
    • Czech5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 16.11.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3 MB
    Dátum 1.4.2013
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 2.8 MB
    Dátum 13.1.2005
    Súbory v dokumente
    dxf
    2 MB
    dwf
    23.4 KB
    wmf
    487.5 KB
    dwg
    312.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 13.1.2005
    Súbory v dokumente
    wmf
    191.4 KB
    dwf
    11.2 KB
    dxf
    738.2 KB
    dwg
    136 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 880 KB
    Dátum 13.1.2005
    Súbory v dokumente
    dxf
    579.5 KB
    dwf
    8.6 KB
    wmf
    129.5 KB
    dwg
    162.3 KB
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 272.6 KB
    Dátum 1.2.2005
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 360.8 KB
    Dátum 25.9.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 65.4 KB
    Dátum 24.9.2014
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 25.6 KB
    Dátum 18.5.2010
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Verzia 1.0)
    Opis
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 179.8 KB
    Dátum 5.6.2006
    Opis
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 218.6 KB
    Dátum 30.10.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATS01N209RT : softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    Opis
    softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.12.2020
    Opis
    softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATS01N209RT : softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    Opis
    softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.12.2020
    Opis
    softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATS01N209RT : softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    Opis
    softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.12.2020
    Opis
    softštartér pre asynchrónny motor – ATS01 – 9 A – 440 - 480 V
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 269 KB
    Dátum 1.3.2011
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.7 MB
    Dátum 25.8.2020
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.