Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Altistart 22
ATS22C11S6 Obrázok produktu Schneider Electric

ATS22C11S6

Green premium brand logo
ATS22C11S6 Obrázok produktu Schneider Electric
ATS22C11S6
Green premium brand logo

softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Altistart 22
    typ produktu nebo součásti
    Softstartér
    použití výrobku
    Asynchronní motory
    použití výrobku
    Čerpadla a ventilátory
    označení přístroje
    ATS22
    počet fází v síti
    3 fáz.
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    230...600 V - 15...10 %
    výkon motoru (kW)
    55 kW 400 V
    55 kW 440 V
    30 kW 230 V
    75 kW 500 V
    tovární nastavení proudu
    96 A
    ztrátový výkon ( W)
    73 W pro standardní aplikace
    kategorie použití
    AC-53A
    typ rozběhu
    Spuštění s řízením momentu (proudové omezení 3,5 In)
    jmenovité zatížení spouštěče IcL
    110 A pro připojení mezi napájení a motor pro standardní aplikace
    stupeň krytí IP
    IP20
    Doplňky
    provedení montáže
    S chladičem
    dostupné funkce
    Interní bypass
    meze napájecího napětí
    195…660 V
    frekvence sítě
    50...60 Hz - 10...10 %
    frekvence sítě
    45...66 Hz
    připojení zařízení
    Mezi síť a motor
    napětí ovládacího obvodu
    230 V - 15...10 % 50/60 Hz
    spotřeba ovl. obvodu
    20 W
    počet diskr.výstupů
    2
    typ diskrétního výstupu
    Reléové výstupy R1 230 V provoz, alarm, vypnutí poruchou, zastavení, spuštění, ready C/O
    Reléové výstupy R2 230 V provoz, alarm, vypnutí poruchou, zastavení, spuštění, ready C/O
    minimální spínací proud
    100 mA při 12 V DC (reléové výstupy)
    maximální spínací proud
    5 A 250 V AC odporová 1 reléové výstupy
    5 A 30 V DC odporová 1 reléové výstupy
    2 A 250 V AC indukční 0,4 20 ms reléové výstupy
    2 A 30 V DC indukční 7 ms reléové výstupy
    počet diskrétních vstupů
    3
    typ diskrétního vstupu
    (LI1, LI2, LI3) logický, 5 mA 4,3 kOhm
    diskrétní napěťový vstup
    24 V <= 30 V
    typ logiky
    Pozitivní logika LI1, LI2, LI3 při Stavu 0: < 5 V a <= 2 mA při Stavu 1: > 11 V, >= 5 mA
    výstupní proud
    0,4...1 Icl nastavitelná
    vstup pro snímač PTC
    750 Ohm
    typ komunikačního rozhraní
    Modbus
    typ konektoru
    1 RJ45
    komunikační datová sběrnice
    Sériová
    fyzické rozhraní
    RS485 vícebodová
    přenosová rychlost
    4800, 9600 nebo 19200 bps
    instalace zařízení
    31
    typ ochrany
    Porucha fáze: síť
    Tepelná ochrana: motor
    Tepelná ochrana: spouštěč
    označení
    CE
    typ chlazení
    Nucené proudění
    pracovní poloha
    Svislá +/- 10 stupňů
    výška
    356 mm
    šířka
    150 mm
    hloubka
    229,5 mm
    hmotnost přístroje
    18 kg
    Motor power range AC-3
    30…50 kW při 200…240 V 3 fáz.
    55…100 kW při 380…440 V 3 fáz.
    55…100 kW při 480…500 V 3 fáz.
    typ motorového spouštěče
    Softstartér
    Prostředí
    elektromag.kompatibilita
    Emise vedením a vyzařováním úroveň A vyhovuje IEC 60947-4-2
    Tlumené oscilující vlny úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-12
    Elektrostatický výboj úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-2
    Odolnost proti elektrickým přechodovým dějům úroveň 4 vyhovuje IEC 61000-4-4
    Odolnost proti vyzařovanému radioelektrickému rušení úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-3
    Impulzní napětí/proud úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-5
    normy
    EN/IEC 60947-4-2
    certifikace výrobku
    CCC
    C-Tick
    UL
    CSA
    GOST
    odolnost proti vibracím
    1 gn (f= 13…200 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 2…13 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn pro 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    úroveň hluku
    56 dB
    stupeň znečištění
    Úroveň 2 vyhovuje IEC 60664-1
    relativní vlhkost
    0…95 % bez kondenzace nebo kapající vody vyhovuje EN/IEC 60068-2-3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10…40 °C (ne)
    40…60 °C (se snížením proudu o 2,2 % na °C)
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m ne
    > 1000...< 2000 m se snížením proudu o 2,2 % na každých dalších 100 m
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky18
    • Slovenčina5
    • English12
    • Czech5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.6 MB
    Dátum 2.3.2017
    Elektrické pohony Altistart, Altivar a Lexium (Verzia 1.0)
    Opis
    Výberový katalog 2013
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3 MB
    Dátum 1.4.2013
    Opis
    Výberový katalog 2013
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.6 MB
    Dátum 13.9.2015
    1) ATS22 - Quick Start ANNEX for UL 508 market (Verzia 05)
    Opis
    SCCR and dedicated schematics for North American Market.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 321.9 KB
    Dátum 8.7.2013
    Opis
    SCCR and dedicated schematics for North American Market.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 467.5 KB
    Dátum 30.8.2012
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.1 MB
    Dátum 1.9.2009
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD file (on TraceParts) for ATS22C11S6: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW) (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATS22C11S6: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW) (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATS22C11S6: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW) (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATS22C11S6: soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW) (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Softstartéry Altistart 22 (Verzia 1.0)
    Opis
    Softstartéry pro 3fázové asynchronní motory 4 až 500 kW, 230 až 440 V, 3fázové napájecí napetí 4 až 400 kW, 230 až 500 V, 3fázové napájecí napetí
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2 MB
    Dátum 8.3.2010
    Opis
    Softstartéry pro 3fázové asynchronní motory 4 až 500 kW, 230 až 440 V, 3fázové napájecí napetí 4 až 400 kW, 230 až 500 V, 3fázové napájecí napetí
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 399.4 KB
    Dátum 20.4.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 69.4 KB
    Dátum 22.10.2012
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 153 KB
    Dátum 4.1.2011
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATS22C11S6 : softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    Opis
    softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATS22C11S6 : softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    Opis
    softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATS22C11S6 : softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    Opis
    softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    softštartér- ATS22 - ovl. 220V - výkon 230V(30kW)/400...440V(55kW)/500V(75kW)
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 960.5 KB
    Dátum 30.6.2010
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 243.5 KB
    Dátum 1.2.2010
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 177.9 KB
    Dátum 1.2.2010
  • Zobraziť viac View less

    Softvér a firmvér

    Jazyk
    • Všetky jazyky2
    • English2
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese1
    • Spanish2
    • Turkish1
    Software - verzia
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SoMove (FDT Standalone) (Verzia 2.8.1)
    Súbory v dokumente
    exe
    326.5 MB
    Opis
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 326.6 MB
    Dátum 19.3.2020
    Súbory v dokumente
    exe
    326.5 MB
    Opis
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    Súbory DTM
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Verzia 12.0.0)
    Súbory v dokumente
    Opis
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 71.7 MB
    Dátum 5.12.2017
    Súbory v dokumente
    Opis
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /