Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Altivar 71
ATV71HU55Y Obrázok produktu Schneider Electric

ATV71HU55Y

Green premium brand logo
ATV71HU55Y Obrázok produktu Schneider Electric
ATV71HU55Y
Green premium brand logo

frekvenčný menič ATV71 - 5.5kW - 690V

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Altivar 71
    typ produktu nebo součásti
    Frekvenční měnič
    použití výrobku
    Komplexní, vysoce výkonné stroje
    označení přístroje
    ATV71
    výkon motoru (kW)
    4 kW, 3 fáz. při 500 V
    5,5 kW, 3 fáz. při 690 V
    výkon motoru (hp)
    5 hp, 3 fáz. při 575 V
    délka motor. kabelu
    10 m stíněný kabel
    10 m nestíněný kabel
    power supply voltage
    500...690 V - 15...10 %
    počet fází v síti
    3 fáz.
    síťový proud
    7,2 A pro 600 V 3 fáz. / 5 hp
    8,6 A pro 500 V 3 fáz. 4 kW
    8,6 A pro 690 V 3 fáz. 5,5 kW
    EMC filtr
    Integrovaný
    provedení montáže
    S chladičem
    verze
    Odolná verze
    předpokládaný Isc sítě
    22 kA pro 3 fáz.
    jmenovitý výstupní proud
    6,1 A při 4 kHz 575 V 3 fáz. / 5 hp
    7,5 A při 4 kHz 500 V 3 fáz. 4 kW
    7,5 A při 4 kHz 690 V 3 fáz. 5,5 kW
    maximální přechodový proud
    11,25 A pro 60 s 3 fáz. 4 kW
    výstupní frekvence
    0,1…500 Hz
    jmenovitá spínací frekvence
    4 kHz
    spínací frekvence
    2,5...6 kHz nastavitelná
    4...6 kHz s koeficientem snížení zatížení
    ovl. asynchronního motoru
    Vektorové řízení bez zpětné vazby (SFVC) (vektor napětí nebo proudu)
    Vektorové řízení (FVC) se zpětnou vazbou (vektor proudu)
    Skalár napětí/frekvence (2 nebo 5 bodů)
    ENA (adaptace energie) systém pro nesymetrické zatížení
    typ polarizace
    Bez impedance pro Modbus
    Doplňky
    použití výrobku
    Synchronní motory
    Asynchronní motory
    power supply voltage limits
    425…759 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5 – 63 Hz
    rozsah rychlosti
    1…100 pro asynchronní motor v režimu otáčkové zpětné vazby
    1…1000 pro asynchronní motor v režimu uzavřené smyčky se zpětnou vazbou IRC
    1…50 pro synchronní motor v režimu otáčkové zpětné vazby
    přesnost rychlosti
    +/- 0,01 % jmenovité rychlosti v režimu uzavřené smyčky se zpětnou vazbou IRC 0,2 Tn až Tn
    +/- 10 % jmen. skluzu bez zpětné vazby na otáčky 0,2 Tn až Tn
    přesnost točivého momentu
    +/- 15 % v režimu otáčkové zpětné vazby
    +/- 5 % v režimu uzavřené smyčky se zpětnou vazbou IRC
    přechodové momentové přetížení
    170 % jmenovitého momentu motoru +/- 10 % pro 60 s každých 10 min.
    220 % jmenovitého momentu motoru +/- 10 % pro 2 s
    brzdný moment
    <= 150 % s brzdným nebo zdvihovým rezistorem
    30 % bez brzdného rezistoru
    typ řízení synchronního motoru
    Vektorové řízení bez zpětné vazby
    regulační smyčka
    Nastavitelný PI regulátor
    vyrovnání skluzu motoru
    Potlačení (odrušení)
    Není dostupné v režimu skalár napětí/frekvence (2 nebo 5 bodů)
    Nastavitelné
    Automatické bez ohledu na zatížení
    diagnostic
    Napětí pohonu: 1 LED (červená)
    výstupní napětí
    <= napětí napájecího zdroje
    izolace
    Elektrická mezi napájením a ovládáním
    type of cable for mounting in an enclosure
    Se sadou NEMA typ 1: 3 vodič(e)kabel UL 508 při 40 °C, měď 75 °C / PVC
    Sada IP21 nebo IP31: 3 vodič(e)IEC kabel při 40 °C, měď 70 °C / PVC
    Bez montážní sady: 1 vodič(e)IEC kabel při 45 °C, měď 70 °C / PVC
    Bez montážní sady: 1 vodič(e)IEC kabel při 45 °C, měď 90 °C / XLPE/EPR
    elektrické připojení
    Svorka, velikost svorky: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Svorka, velikost svorky: 50 mm², AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    kroutící moment
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    12 N.m, 102,2 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    zdroj
    Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty (1 až 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, typ ochrany: ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
    Interní napájení: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, typ ochrany: ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
    počet analog. vstupů
    2
    typ analogového vstupu
    AI1-/Al1+ bipolární rozdílové napětí: +/- 10 V DC 24 V max, rozlišení 11 bit + znaménko
    AI2 proudový soft. - konfigurovatelný: 0...20 mA, impedance: 242 Ω, rozlišení 11 bitů
    AI2 napěťový soft. - konfigurovatelný: 0...10 V DC 24 V max, impedance: 30000 Ω, rozlišení 11 bitů
    input sampling time
    2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analogový vstup(y)
    2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analogový vstup(y)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - diskrétní vstup(y)
    2 ms +/- 0,5 ms (LI6)pokud je konfigurován jako logický vstup - diskrétní vstup(y)
    doba odezvy
    <= 100 ms v režimu STO (bezpečné vyp. momentu)
    AO1 2 ms, tolerance +/- 0,5 ms pro analogový výstup(y)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerance +/- 0,5 ms pro diskrétní výstup(y)
    R2A, R2B 7 ms, tolerance +/- 0,5 ms pro diskrétní výstup(y)
    absolute accuracy precision
    +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pro kolísání teploty 60 °C
    +/- 0,6 % (AI2) pro kolísání teploty 60 °C
    +/- 1 % (AO1) pro kolísání teploty 60 °C
    lineární odchylka
    +/- 0,15 % maximální hodnoty (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0,2 % (AO1)
    počet analogových výstupů
    1
    typ analogového výstupu
    AO1 logický výstup soft. - konfigurovatelný 10 V 20 mA
    AO1 proudový soft. - konfigurovatelný 0...20 mA, impedance: 500 Ohm, rozlišení 10 bitů
    AO1 napěťový soft. - konfigurovatelný 0...10 V DC, impedance: 470 Ohm, rozlišení 10 bitů
    počet diskr.výstupů
    2
    typ diskrétního výstupu
    Logický reléový, konfigurovatelný: (R1A, R1B, R1C) Z / V - 100000 cykly
    Logický reléový, konfigurovatelný: (R2A, R2B) Z - 100000 cykly
    minimální spínací proud
    3 mA při 24 V DC pro logický reléový, konfigurovatelný
    maximální spínací proud
    R1, R2: 2 A při 250 V AC indukční zátěž, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 A při 30 V DC indukční zátěž, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 A při 250 V AC odporová zátěž, cos phi = 1
    R1, R2: 5 A při 30 V DC odporová zátěž, cos phi = 1
    počet diskrétních vstupů
    7
    typ diskrétního vstupu
    LI1...LI5: programovatelný 24 V DC s úroveň 1 PLC, impedance: 3500 Ω
    LI6: konfigurovatelný spínač 24 V DC s úroveň 1 PLC, impedance: 3500 Ω
    LI6: konfigurovatelný spínač PTC sondy 0…6, impedance: 1500 Ω
    PWR: bezpečnostní vstup 24 V DC, impedance: 1500 Ω vyhovuje ISO 13849-1 úroveň d
    typ logiky
    Negativní logika (spotřebič) (LI1...LI5), > 16 V (stav 0), < 10 V (stav 1)
    Pozitivní logika (zdroj) (LI1...LI5), < 5 V (stav 0), > 11 V (stav 1)
    Negativní logika (spotřebič) (LI6)pokud je konfigurován jako logický vstup, > 16 V (stav 0), < 10 V (stav 1)
    Pozitivní logika (zdroj) (LI6)pokud je konfigurován jako logický vstup, < 5 V (stav 0), > 11 V (stav 1)
    rozběhové a doběhové rampy
    Automatické přizpůsobení rampy při nadměrném brzdění, s použitím rezistoru
    Lineárně samostatně nastavitelná. samostatně od 0,01 do 9000 s
    S, U nebo uživatelská
    dobrzdění do klidu
    DC proudem
    typ ochrany
    Proti překročení mezní rychlosti: měnič
    Proti výpadku fáze na vstupu: měnič
    Porucha řídícího obvodu: měnič
    Přerušení vstupní fáze: měnič
    Přepětí v napájecí síti: měnič
    Podpětí v napájecí síti: měnič
    Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí: měnič
    Ochrana proti přehřátí: měnič
    Přepětí na DC sběrnici: měnič
    Zkrat mezi fázemi motoru: měnič
    Tepelná ochrana: měnič
    Přerušení fáze motoru: motor
    Odstranění výkonu: motor
    Tepelná ochrana: motor
    izolační odpor
    > 1 mΩ 500 V DC po dobu 1 minuty proti zemi
    rozlišení frekvence
    Analogový vstup: 0,024/50 Hz
    Jednotka displeje: 0,1 Hz
    typ komunikačního rozhraní
    CANopen
    Modbus
    typ konektoru
    1 RJ45 (na přední straně) pro Modbus
    1 RJ45 (na svorkovnici) pro Modbus
    Samec SUB-D 9 na RJ45 pro CANopen
    fyzické rozhraní
    2 vodičový RS 485 pro Modbus
    přenosový rám
    RTU pro Modbus
    přenosová rychlost
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pro Modbus na svorkovnici
    9600 bps, 19200 bps pro Modbus na přední straně
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pro CANopen
    formát dat
    8 bitů, 1 stop bit, sudá parita pro Modbus na přední straně
    8 bitů, lichá, sudá nebo nenastavitelná parita pro Modbus na svorkovnici
    počet adres
    1…127 pro CANopen
    1…247 pro Modbus
    metoda přístupu
    Slave CANopen
    označení
    CE
    pracovní poloha
    Svislá +/- 10 stupňů
    výška
    420 mm
    hloubka
    236 mm
    šířka
    240 mm
    hmotnost přístroje
    30 kg
    volitelná karta
    Komunikační modul pro CC-Link
    Programovatelná karta CI/IMC
    Komunikační modul pro DeviceNet
    Komunikační modul pro Ethernet/IP
    Komunikační modul pro Fipio
    Rozšiřující karta V/V
    Komunikační modul pro Interbus-S
    Karta rozhraní pro enkodér
    Komunikační modul pro Modbus Plus
    Komunikační modul pro Modbus TCP
    Komunikační modul pro Modbus/Uni-Telway
    Karta pro jeřáb
    Komunikační modul pro Profibus DP
    Komunikační modul pro Profibus DP V1
    Prostředí
    úroveň hluku
    59,9 dB vyhovuje 86/188/EEC
    dielektrická pevnost
    3110 V DC mezi zemí a napájecími svorkami
    5345 V DC mezi ovládacími a napájecími svorkami
    elektromag.kompatibilita
    1,2/50 µs - 8/20 µs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-5
    Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-6
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 vyhovuje IEC 61000-4-4
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-2
    Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 vyhovuje IEC 61000-4-3
    Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí vyhovuje IEC 61000-4-11
    normy
    EN 61800-3 prostředí 1 kategorie C3
    UL typ 1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 prostředí 2 kategorie C3
    EN 55011 třída A skupina 2
    IEC 60721-3-3 třída 3C2
    certifikace výrobku
    UL
    NOM 117
    CSA
    GOST
    C-Tick
    stupeň znečištění
    2 vyhovuje EN/IEC 61800-5-1
    3 vyhovuje UL 840
    stupeň krytí IP
    IP20 na horním části bez krycí desky na krytu vyhovuje EN/IEC 60529
    IP20 na horním části bez krycí desky na krytu vyhovuje EN/IEC 61800-5-1
    IP21 vyhovuje EN/IEC 60529
    IP21 vyhovuje EN/IEC 61800-5-1
    IP41 na horním části vyhovuje EN/IEC 60529
    IP41 na horním části vyhovuje EN/IEC 61800-5-1
    IP54 na dolní části vyhovuje EN/IEC 60529
    IP54 na dolní části vyhovuje EN/IEC 61800-5-1
    odolnost proti vibracím
    1 gn (f= 13…200 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm špička-špička (f= 3…13 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn pro 11 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    relativní vlhkost
    5…95 % bez kondenzace vyhovuje IEC 60068-2-3
    5…95 % bez kapající vody vyhovuje IEC 60068-2-3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10…50 °C (ne)
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m ne
    1000...2260 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky21
    • Slovenčina4
    • English16
    • Czech3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.7 MB
    Dátum 18.6.2014
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3 MB
    Dátum 1.4.2013
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.6 MB
    Dátum 5.6.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.9 MB
    Dátum 28.4.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.3 MB
    Dátum 1.1.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 829.7 KB
    Dátum 16.9.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 180.6 KB
    Dátum 23.4.2014
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9.3 MB
    Dátum 1.4.2009
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 154.7 KB
    Dátum 10.5.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.3 MB
    Dátum 20.4.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 45.6 KB
    Dátum 29.10.2014
    Certifikát pre námorníctvo
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 637.9 KB
    Dátum 17.10.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.6 MB
    Dátum 8.2.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 150.4 KB
    Dátum 12.8.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 274 KB
    Dátum 17.6.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATV71HU55Y : ATV71HU55Y_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ATV71HU55Y_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    ATV71HU55Y_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATV71HU55Y : ATV71HU55Y_REACH_DECLARATION
    Opis
    ATV71HU55Y_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    ATV71HU55Y_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ATV71HU55Y : ATV71HU55Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    ATV71HU55Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    ATV71HU55Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 327.2 KB
    Dátum 23.5.2010
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 230 KB
    Dátum 1.7.2011
  • Zobraziť viac View less

    Softvér a firmvér

    Jazyk
    • Všetky jazyky2
    • English2
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese1
    • Spanish2
    • Turkish1
    Software - verzia
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SoMove (FDT Standalone) (Verzia V2.8.1)
    Súbory v dokumente
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 326.6 MB
    Dátum 19.3.2020
    Súbory v dokumente
    exe
    326.5 MB
    Súbory DTM
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 422.7 MB
    Dátum 2.5.2018
    Súbory v dokumente
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /