Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Lexium 32 & Motory
BMH0702P37A2A Obrázok produktu Schneider Electric

BMH0702P37A2A

Green premium brand logo
BMH0702P37A2A Obrázok produktu Schneider Electric
BMH0702P37A2A
Green premium brand logo

servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Servomotor
    označení přístroje
    BMH
    maximální mechanická rychlost
    8000 ot./min
    klidový krouticí moment
    2,5 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    2,5 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    maximální klidový moment
    7,4 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    7,4 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    jm. výstupní výkon
    700 W pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    700 W pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    jmenovitý kroutící moment
    2,2 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    2,2 N.m pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    jmenovité otáčky
    3000 ot/min pro LXM32.D12N4 při 3 A, 400 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM32.D12N4 při 3 A, 480 V, třífázové
    kompatibilita
    LXM32.D12N4 při 400...480 V třífázové
    provedení hřídele
    S perem a drážkou
    stupeň krytí IP
    IP65 standardní
    IP67 s příslušenstvím pro zvýšení krytí
    rozlišení enkodéru
    32768 poloh na ot. x 4096 otáček
    parkovací brzda
    Ne
    upevnění
    Mezinárodní standardní příruba
    elektrické připojení
    Otočné pravoúhlé konektory
    Doplňky
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    480 V
    počet fází v síti
    Třífázové
    trvalý mezní proud
    2,94 A
    trvalý výkon
    1,51 W
    maximální proud Irms
    9,7 A pro LXM32.D12N4
    maximální trvalý proud
    9,68 A
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    11 mm
    délka hřídele
    23 mm
    šířka klíče
    18 mm
    typ enkodéru
    Víceotáčkový SinCos Hiperface
    osová výška motoru
    70 mm
    délka motoru
    2
    konst. točivého momentu
    0,84 N.m/A při 120 °C
    zpětná emf konstanta
    54,08 V/krpm při 120 °C
    počet pólů motoru
    10
    moment setrvačnosti motoru
    1,13 kg.cm²
    odpor statoru
    3,8 Ohm při 20 °C
    indukčnost statoru
    12,2 mH při 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    3,2 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    710 N při 1000 ot./min
    560 N při 2000 ot./min
    490 N při 3000 ot./min
    450 N při 4000 ot./min
    410 N při 5000 ot./min
    390 N při 6000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    186 mm
    průměr centrovacího kroužku
    60 mm
    hloubka středního kroužku
    2,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    5,5 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    82 mm
    hmotnost přístroje
    2,3 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina5
    • English5
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    BMH Servo motor Motor manual (Verzia V2.1)
    Opis
    BMH Servo motor Motor manual
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 1.3.2016
    Opis
    BMH Servo motor Motor manual
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD file (on TraceParts) for BMH0702P37A2A: servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - keyed shaft - without brake - IP65/IP67 (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMH0702P37A2A: servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - keyed shaft - without brake - IP65/IP67 (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for BMH0702P37A2A: servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - keyed shaft - without brake - IP65/IP67 (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for BMH0702P37A2A: servo motor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - keyed shaft - without brake - IP65/IP67 (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    BMH0702P37A2A : servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    Opis
    servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    BMH0702P37A2A : servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    Opis
    servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    BMH0702P37A2A : servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    Opis
    servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    servomotor BMH - 2.5 Nm - 8000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP65/IP67
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.4 MB
    Dátum 1.1.2015
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 18.6 MB
    Dátum 9.6.2017
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /