Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

servomotor BMH - 6.2 Nm - 6000 rpm - hladká hriadeľ - bez brzdy - IP54

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Servomotor
    označení přístroje
    BMH
    maximální mechanická rychlost
    6000 ot./min
    klidový krouticí moment
    6,2 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    6,2 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    maximální klidový moment
    18,4 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    18,4 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    jm. výstupní výkon
    1600 W pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    1600 W pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    jmenovitý kroutící moment
    3,9 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    3,9 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    jmenovité otáčky
    4000 ot/min pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    4000 ot/min pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    kompatibilita
    LXM32.D18N4 při 400...480 V trojfázové
    provedení hřídele
    Hladká hřídel
    stupeň krytí IP
    IP54 (standardní)
    rozlišení enkodéru
    32768 poloh na ot. x 4096 otáček
    parkovací brzda
    Ne
    montážní držák
    Mezinárodní standardní příruba
    elektrické připojení
    Přímé konektory
    Doplňky
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    480 V
    počet fází v síti
    Trojfázové
    trvalý mezní proud
    5,04 A
    trvalý výkon
    2,36 W
    maximální proud Irms
    18 A pro LXM32.D18N4
    maximální trvalý proud
    18,23 A
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    19 mm
    délka hřídele
    40 mm
    typ enkodéru
    Víceotáčkový SinCos Hiperface
    osová výška motoru
    100 mm
    délka motoru
    2
    konst. točivého momentu
    1,2 N.m/A při 120 °C
    zpětná emf konstanta
    77 V/krpm při 120 °C
    počet pólů motoru
    10
    moment setrvačnosti motoru
    6,28 kg.cm²
    odpor statoru
    1,51 Ohm při 20 °C
    indukčnost statoru
    7,5 mH při 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    5 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    620 N při 4000 ot./min
    690 N při 3000 ot./min
    790 N při 2000 ot./min
    990 N při 1000 ot./min
    580 N při 5000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    160,6 mm
    průměr centrovacího kroužku
    95 mm
    hloubka středního kroužku
    3,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    9 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    115 mm
    hmotnost přístroje
    4,92 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    BMH Servo motor Motor manual (Verzia 2.1)
    Dátum 23.11.2018
    Veľkosť 2.2 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for BMH1002P07A1A: Lexium servo motor BMH100 straight (Verzia 1.0)
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 5.3.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 5.3.2019
    Veľkosť 0
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Lexium DoC BMH-Series (Verzia 1.4)
    Dátum 23.5.2018
    Veľkosť 18.6 MB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.