Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

servomotor BMH - 6.2 Nm - 6000 rpm - hriadeľ s perom - bez brzdy - IP54

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Servomotor
    označení přístroje
    BMH
    maximální mechanická rychlost
    6000 ot./min
    klidový krouticí moment
    6,2 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    6,2 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    maximální klidový moment
    18,4 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    18,4 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    jm. výstupní výkon
    1600 W pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    1600 W pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    jmenovitý kroutící moment
    3,9 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    3,9 N.m pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    jmenovité otáčky
    4000 ot/min pro LXM32.D18N4 6 A při 400 V trojfázové
    4000 ot/min pro LXM32.D18N4 6 A při 480 V trojfázové
    kompatibilita
    LXM32.D18N4 při 400...480 V trojfázové
    provedení hřídele
    S perem a drážkou
    stupeň krytí IP
    IP54 (standardní)
    rozlišení enkodéru
    131072 poloh na otáčku
    parkovací brzda
    Ne
    montážní držák
    Mezinárodní standardní příruba
    elektrické připojení
    Přímé konektory
    Doplňky
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    480 V
    počet fází v síti
    Trojfázové
    trvalý mezní proud
    5,04 A
    trvalý výkon
    2,36 W
    maximální proud Irms
    18 A pro LXM32.D18N4
    maximální trvalý proud
    18,23 A
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    19 mm
    délka hřídele
    40 mm
    šířka klíče
    30 mm
    typ enkodéru
    Jednootáčkový SinCos Hiperface
    osová výška motoru
    100 mm
    délka motoru
    2
    konst. točivého momentu
    1,2 N.m/A při 120 °C
    zpětná emf konstanta
    77 V/krpm při 120 °C
    počet pólů motoru
    10
    moment setrvačnosti motoru
    6,28 kg.cm²
    odpor statoru
    1,51 Ohm při 20 °C
    indukčnost statoru
    7,5 mH při 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    5 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    620 N při 4000 ot./min
    690 N při 3000 ot./min
    790 N při 2000 ot./min
    990 N při 1000 ot./min
    580 N při 5000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    160,6 mm
    průměr centrovacího kroužku
    95 mm
    hloubka středního kroužku
    3,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    9 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    115 mm
    hmotnost přístroje
    4,92 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    BMH Servo motor Motor manual (Verzia 2.1)
    Dátum 23.11.2018
    Veľkosť 2.2 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for BMH1002P11A1A: Lexium servo motor BMH100 straight (Verzia 1.0)
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 5.3.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 5.3.2019
    Veľkosť 0
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Lexium DoC BMH-Series (Verzia 1.4)
    Dátum 23.5.2018
    Veľkosť 18.6 MB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.