Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Lexium¬32i
BMI0702P36A Obrázok produktu Schneider Electric

BMI0702P36A

Green premium brand logo
BMI0702P36A Obrázok produktu Schneider Electric
BMI0702P36A
Green premium brand logo

servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    kompatibilita rozsahu
    Lexium 32i
    typ produktu alebo komponentu
    Servomotor s výkonovým stupněm
    skrátený názov zariadenia
    BMI
    Doplňky
    maximální mechanická rychlost
    8000 ot./min
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    208...480 V - 15...10 %
    supply voltage limits
    208…480 V
    network number of phases
    Třífázové
    frekvence sítě
    50/60 Hz - 5...5 %
    network frequency limits
    47,5…63 Hz
    EMC filtr
    Integrovaný
    trvalý výstupní proud
    2 A při 8 kHz
    špičkový výstupní proud 3s
    6 A při 400 V pro 3 s
    trvalý mezní proud
    2 A
    klidový krouticí moment
    2,48 N.m při 208...480 V třífázové
    maximální klidový moment
    6,8 N.m při 208 V třífázové
    6,8 N.m při 400 V třífázové
    6,8 N.m při 480 V třífázové
    jm. výstupní výkon
    400 W při 208 V třífázové
    800 W při 400 V třífázové
    900 W při 480 V třífázové
    jmenovitý kroutící moment
    2,4 N.m při 208 V třífázové
    2,2 N.m při 400 V třífázové
    2 N.m při 480 V třífázové
    jmenovité otáčky
    1800 ot/min při 208 V třífázové
    3600 ot/min při 400 V třífázové
    4400 ot/min při 480 V třífázové
    maximální proud Irms
    9,6 A při 208 V, třífázové
    9,6 A při 400 V, třífázové
    9,6 A při 480 V, třífázové
    kompatibilita
    Řídící jednotka pohonu LXM32i CANopen
    Řídící jednotka pohonu LXM32i EtherCAT
    provedení hřídele
    S perem a drážkou
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    11 mm
    délka hřídele
    23 mm
    šířka klíče
    4 mm
    typ enkodéru
    SinCos Hiperface absolutní jednootáčkový
    rozlišení enkodéru
    32768 poloh na otáčku
    parkovací brzda
    Ne
    mounting support
    Mezinárodní standardní příruba
    osová výška motoru
    70 mm
    electrical connection
    Konektory desky plošného spoje
    konst. točivého momentu
    1,15 N.m/A při 20 °C
    zpětná emf konstanta
    77,18 V/krpm při 20 °C
    počet pólů motoru
    10
    moment setrvačnosti motoru
    1,13 kg.cm²
    odpor statoru
    8,89 Ohm při 20 °C
    indukčnost statoru
    25,75 mH při 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    2,9 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    710 N při 1000 ot./min
    560 N při 2000 ot./min
    490 N při 3000 ot./min
    450 N při 4000 ot./min
    410 N při 5000 ot./min
    390 N při 6000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    268 mm
    délka motoru
    2
    průměr centrovacího kroužku
    60 mm
    hloubka středního kroužku
    2,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    5,5 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    75…82 mm
    vzdálenost mezi hřídelem a přírubou-rameno
    2,5 mm
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP65
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    5,4 kg
    Výška balenia 1
    26 cm
    Šírka balenia 1
    20 cm
    Dĺžka balenia 1
    59 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina6
    • English9
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4 MB
    Dátum 27.7.2020
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Lexium 32i ETH and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Verzia 03)
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation, and maintenance of the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 8.5 MB
    Dátum 1.7.2020
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation, and maintenance of the integrated servo drive system Lexium 32i ETH + BMi.
    Lexium 32i CAN and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Verzia 02)
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i CAN + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.1 MB
    Dátum 1.3.2020
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i CAN + BMi.
    Lexium 32i ECT and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Verzia 02)
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ECT + BMi.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.8 MB
    Dátum 1.3.2020
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenanceof the integrated servo drive system Lexium 32i ECT + BMi.
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 583.4 KB
    Dátum 31.1.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    BMI0702P36A : servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    Opis
    servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    BMI0702P36A : servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    Opis
    servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    BMI0702P36A : servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    Opis
    servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    servomotor BMI 3-fáz.- s perom IP65 jedno ot. - 32768 p/t
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.3 MB
    Dátum 1.12.2013
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 183 KB
    Dátum 1.1.2014
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.2 MB
    Dátum 3.8.2017
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.