Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Modicon X80 I/Os
BMXDDO3202K Obrázok produktu Schneider Electric

BMXDDO3202K

Green premium brand logo
BMXDDO3202K Obrázok produktu Schneider Electric
BMXDDO3202K
Green premium brand logo

diskrétny výstupný modul M340 - 32 výst. - polovod. - 24 V DC poz. log.

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Modicon X80
    typ produktu alebo komponentu
    Diskrétní výstupní modul
    počet diskr.výstupů
    32 vyhovuje EN/IEC 61131-2
    discrete output type
    Polovodičový
    discrete output logic
    Pozitivní
    diskrétní napěťový výstup
    24 V 19...30 V DC
    discrete output current
    0,1 A
    Doplňky
    proud na kanál
    0.125 A
    proud na modul
    3,2 A
    maximum leakage current
    0,1 mA at state 0
    maximum voltage drop
    <1,5 V při stavu 1
    izolační odpor
    > 10 MOhm 500 V DC
    ztrátový výkon ( W)
    3,6 W
    doba odezvy na výstupu
    1,2 ms
    paralelní výstupy
    Ano : 3 max
    typická spotřeba proudu
    125 mA při 3,3 V DC
    MTBF spolehlivost
    312254 H
    typ ochrany
    ochrana proti přepólování
    Externí ochrana proti zkratu
    ochrana proti přetížení
    přepěťová ochrana
    ochrana výstupu proti přetížení
    S omezovačem proudu
    S elektronickým jističem 0,125 A < Id < 0,185 A
    výstupní přepěťová ochrana
    S transilem
    ochrana výstupu proti zkratu
    S vnější pojistkou 2 A
    ochrana proti přepólování
    Opačně montovaná dioda
    detekce mezního napětí
    < 14 V DC předakční člen porucha
    > 18 V DC předakční člen ve stavu 0
    maximum tungsten load
    1,2 W
    switching frequency
    0,5/LI² Hz
    maximum overload time
    15 ms
    impedance zátěže (Ohm)
    >= 220 Ohm
    signalizace stavu LED
    1 LED (green)module operating (RUN)
    1 LED per channel (green)channel diagnostic
    1 LED (red)module error (ERR)
    1 LED (red)module I/O
    čistá hmotnosť
    0,11 kg
    Prostředí
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    Smernice
    2014/35/EU - smernica o nízkom napätí
    2014/30 /EU - elektromagnetická kompatibilita
    dielektrická pevnost
    1500 V AC při 50/60 Hz 1 minuta, výstup/zem
    1500 V AC při 50/60 Hz 1 minuta, výstup/vnitřní logika
    500 V DC 1 minute, between group of channels
    odolnost proti vibracím
    3 gn
    odolnost proti otřesům
    30 gn
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…85 °C
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    0…60 °C
    relativní vlhkost
    5…95 % při 55 °C bez kondenzace
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    2000...5000 m with derating factor
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    0,152 kg
    Výška balenia 1
    55,000 mm
    Šírka balenia 1
    120,000 mm
    Dĺžka balenia 1
    115,000 mm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.