Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Lexium 32 & Motory
BSH1004P22A1A Obrázok produktu Schneider Electric

BSH1004P22A1A

BSH1004P22A1A Obrázok produktu Schneider Electric
BSH1004P22A1A

AC servomotor BSH - 9.31 N.m - 1500 rpm - hladká hriadeľ - bez brzdy - IP65

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    typ produktu nebo součásti
    Servomotor
    označení přístroje
    BSH
    maximální mechanická rychlost
    6000 ot./min
    klidový krouticí moment
    8 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    8 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM15MD28M3, 230 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM15MD40N4, 230 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05AD57N4, 380...480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05BD57N4, 380...480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    9,31 N.m pro LXM05CD57N4, 380...480 V, třífázové
    maximální klidový moment
    37,9 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    37,9 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    25,7 N.m pro LXM15MD28M3, 230 V, třífázové
    25,7 N.m pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    25,7 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    25,7 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    33,83 N.m pro LXM15MD40N4, 230 V, třífázové
    33,83 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    33,83 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    23,47 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    35,7 N.m pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    35,7 N.m pro LXM05AD57N4, 380...480 V, třífázové
    23,47 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    35,7 N.m pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    35,7 N.m pro LXM05BD57N4, 380...480 V, třífázové
    23,47 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    35,7 N.m pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    35,7 N.m pro LXM05CD57N4, 380...480 V, třífázové
    jm. výstupní výkon
    2600 W pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    2100 W pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    1300 W pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1300 W pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1300 W pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1300 W pro LXM15MD28M3, 230 V, třífázové
    1300 W pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    1300 W pro LXM15MD40N4, 230 V, třífázové
    2200 W pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM05AD57N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM05BD57N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM05CD57N4, 380...480 V, třífázové
    2200 W pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    2300 W pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    2400 W pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    2700 W pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    jmenovitý kroutící moment
    8,3 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    8,3 N.m pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    6,5 N.m pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    6,69 N.m pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    7 N.m pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    7,1 N.m pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    7,1 N.m pro LXM05AD57N4, 380...480 V, třífázové
    7,1 N.m pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    7,1 N.m pro LXM05BD57N4, 380...480 V, třífázové
    7,1 N.m pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    7,1 N.m pro LXM05CD57N4, 380...480 V, třífázové
    7,17 N.m pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    8,18 N.m pro LXM15MD40N4, 230 V, třífázové
    8,22 N.m pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    8,22 N.m pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    8,22 N.m pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    8,22 N.m pro LXM15LD28M3, 230 V, třífázové
    8,22 N.m pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    jmenovité otáčky
    2500 ot/min pro LXM32.D30N4 při 10 A, 400 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM32.D30N4 při 10 A, 480 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM05AD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM05BD42M3X, 200...240 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM05CD42M3X, 200...240 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05AD34N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05BD34N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05CD34N4, 380...480 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM15MD28M3, 230 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM15MD28N4, 230 V, třífázové
    1500 ot/min pro LXM15MD40N4, 230 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05AD57N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05BD57N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM05CD57N4, 380...480 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM15MD28N4, 400 V, třífázové
    3000 ot/min pro LXM15MD40N4, 400 V, třífázové
    3500 ot/min pro LXM15MD40N4, 480 V, třífázové
    4000 ot/min pro LXM15MD28N4, 480 V, třífázové
    kompatibilita
    LXM05AD42M3X při 200...240 V třífázové
    LXM05BD42M3X při 200...240 V třífázové
    LXM05CD42M3X při 200...240 V třífázové
    LXM05AD34N4 při 380...480 V třífázové
    LXM05BD34N4 při 380...480 V třífázové
    LXM05CD34N4 při 380...480 V třífázové
    LXM15MD28N4 při 400 V třífázové
    LXM15MD28N4 při 480 V třífázové
    LXM15MD40N4 při 400 V třífázové
    LXM15MD40N4 při 480 V třífázové
    LXM32.D30N4 při 400 V třífázové
    LXM32.D30N4 při 480 V třífázové
    LXM05AD57N4 při 380...480 V třífázové
    LXM05BD57N4 při 380...480 V třífázové
    LXM05CD57N4 při 380...480 V třífázové
    LXM15MD28M3 při 230 V třífázové
    LXM15MD28N4 při 230 V třífázové
    LXM15MD40N4 při 230 V třífázové
    provedení hřídele
    Hladká
    stupeň krytí IP
    IP65 standardní
    IP67 s příslušenstvím pro zvýšení krytí
    rozlišení enkodéru
    131072 poloh na otáčku x 4096 otáček
    parkovací brzda
    Ne
    upevnění
    Mezinárodní standardní příruba
    elektrické připojení
    Přímé konektory
    Doplňky
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    Lexium 15
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    počet fází v síti
    Třífázové
    trvalý mezní proud
    6,2 A
    maximum continuous power
    3,64 W
    maximální proud Irms
    34,8 A pro LXM15LD28M3
    34,8 A pro LXM15MD28N4
    34,8 A pro LXM15MD40N4
    32,3 A pro LXM05AD42M3X
    32,3 A pro LXM05AD34N4
    32,3 A pro LXM05AD57N4
    32,3 A pro LXM05BD42M3X
    32,3 A pro LXM05BD34N4
    32,3 A pro LXM05BD57N4
    32,3 A pro LXM05CD42M3X
    32,3 A pro LXM05CD34N4
    32,3 A pro LXM05CD57N4
    30 A pro LXM32.D30N4
    maximální trvalý proud
    32,3 A
    spínací frekvence
    8 kHz
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    průměr hřídele
    24 mm
    délka hřídele
    50 mm
    typ enkodéru
    Víceotáčkový SinCos Hiperface
    osová výška motoru
    100 mm
    délka motoru
    4
    konst. točivého momentu
    1,62 N.m/A při 120 °C
    zpětná emf konstanta
    103 V/krpm při 120 °C
    počet pólů motoru
    8
    moment setrvačnosti motoru
    4,22 kg.cm²
    odpor statoru
    1,81 Ohm při 20 °C
    indukčnost statoru
    11,8 mH při 20 °C
    el. časová konstanta statoru
    6,52 ms při 20 °C
    max. radiální síla Fr
    1070 N při 1000 ot./min
    740 N při 3000 ot./min
    850 N při 2000 ot./min
    max. axiální síla Fa
    0,2 x Fr
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    délka
    276,5 mm
    průměr centrovacího kroužku
    95 mm
    hloubka středního kroužku
    3,5 mm
    počet montážních otvorů
    4
    montážní otvor o průměru
    9 mm
    průměr kruhu mont. otvorů
    115 mm
    hmotnost přístroje
    9,5 kg
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • English2
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.5 MB
    Dátum 1.1.2017
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 393.5 KB
    Dátum 18.8.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /