Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony XVB
DL1BKB4 Obrázok produktu Schneider Electric

DL1BKB4

Green premium brand logo
DL1BKB4 Obrázok produktu Schneider Electric
DL1BKB4
Green premium brand logo

blikajúca LED, 24 Vac/Vdc červená

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    kompatibilita rozsahu
    Harmony XVP
    Harmony XVB
    Harmony XVD
    Popis príslušenstva / samostatného dielu
    Chráněná LED žárovka
    príslušenstvo / náhradné diely
    LED žárovka
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Příslušenství pro osvětlení
    Príslušenstvo / Umiestnenie samostatného dielu
    Maják a světelný sloup
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V AC/DC
    signalling type
    Záblesková
    signalizačná farba
    Červená
    predaj v nedeliteľnom množstvé
    1
    Doplňky
    spotreba prúdu
    47 mA
    patice žárovky
    BA 15d
    čistá hmotnosť
    0,015 kg
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    11 g
    Výška balenia 1
    3,4 cm
    Šírka balenia 1
    4,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    5,8 cm
    Typ balenia 2
    S01
    Počet výrobkov v balení 2
    60
    Hmotnosť balenia 2
    924 g
    Výška balenia 2
    15 cm
    Šírka balenia 2
    15 cm
    Dĺžka balenia 2
    40 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina3
    • English4
    • Czech1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.7 MB
    Dátum 26.9.2013
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 1.1.2012
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CNCA-CPC-SDOC XVBL beacons and XVBC tower lights (Verzia First release)
    Súbory v dokumente
    Opis
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 20.2 MB
    Dátum 27.9.2020
    Súbory v dokumente
    Opis
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    DL1BKB4 : blikajúca LED, 24 Vac/Vdc červená
    Opis
    blikajúca LED, 24 Vac/Vdc červená
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 1.3.2021
    Opis
    blikajúca LED, 24 Vac/Vdc červená
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom