Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Asfora
EPH0800123 Obrázok produktu Schneider Electric

EPH0800123

Green premium brand logo
EPH0800123 Obrázok produktu Schneider Electric
EPH0800123
Green premium brand logo

Asfora - tlačidlový ovládač "zvonček" (1/0) - 10A 250VAC - pruž. sv. - krémová

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    Range
    Asfora
    typ produktu nebo součásti
    Tlačítko
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    barevný odstín
    Krémová
    balení
    Kompletní přístroj v ochranné fólii
    Doplňky
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    počet kolébek
    1
    rozsah výkonu
    2300 W
    jmenovitý proud
    10 A při 250 V AC
    označení
    Symbol zvonku
    připojení - svorky
    Bezšroubové svorky
    počet kabelů
    2 kabel(y) 2,5 mm²
    tuhost kabelu
    Ohebný
    Neohebný
    Lankový
    délka holého konce vodiče
    13,0 mm
    materiál
    ABS (akrylonitril butadien-styren)
    povrchová úprava
    Lesklý
    materiál vodiče
    Měď
    upevnění
    Šrouby nebo třmeny51…70 mm
    výška
    83 mm
    šířka
    83 mm
    hloubka
    43,0 mm
    přesah
    15 mm
    hmotnost přístroje
    0,0705 kg
    Prostředí
    normy
    IEC 60669-1
    certifikace výrobku
    TSE
    VDE
    NF
    označení kvality
    CE
    UKR
    stupeň krytí IP
    IP20
    provozní teplota
    -5…40 °C
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina4
    • English5
    • Czech2
    • French2
    • German1
    • Turkish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Katalóg vypínacov a zásuviek Asfora (Verzia 1.0)
    Opis
    Jednoduchšie to už nejde
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.9 MB
    Dátum 15.1.2015
    Opis
    Jednoduchšie to už nejde
    Asfora - Catalog 2019 (Verzia 3.1)
    Opis
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9.6 MB
    Dátum 29.5.2019
    Opis
    Asfora makes life easier: Light and comfort - Connectivity - Protection - New IP44 gaskets.Quick and easy to install: New generation of inserts for switches and single socket outlets - Smaller and more compact inserts - Improved fixing frame and claws - Clear connection diagram, improved wire inlets for switches, and better shaped release levers for screwless switches.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.12.2017
    Vypínace a zásuvky (Verzia 1.0)
    Opis
    www.se.com/czwww.vypinac.cz
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 54.2 MB
    Dátum 1.2.2017
    Opis
    www.se.com/czwww.vypinac.cz
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 170.4 KB
    Dátum 23.9.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 395.7 KB
    Dátum 31.10.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 793.9 KB
    Dátum 1.10.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 141.1 KB
    Dátum 18.3.2014
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPH0800123 : EPH0800123_ROHS_DECLARATION
    Opis
    EPH0800123_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    EPH0800123_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPH0800123 : EPH0800123_REACH_DECLARATION
    Opis
    EPH0800123_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    EPH0800123_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPH0800123 : EPH0800123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    EPH0800123_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    EPH0800123_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /