Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Asfora
EPH2700221 Obrázok produktu Schneider Electric

EPH2700221

EPH2700221 Obrázok produktu Schneider Electric
EPH2700221

Asfora - double USB charger 2.1 A - white

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Asfora
    typ produktu nebo součásti
    Nabíječ USB
    výstupní proud
    2.1 A
    integrovaný typ připojení
    2 USB 2.0 port 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.1 A
    Doplňky
    použití zařízení
    Nabíječ
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    úprava zařízení
    Mechanismus s upev. rámečkem
    barevný odstín
    Bílá
    povrchová úprava
    Neupravená
    upevnění
    Šrouby
    Čelistmi
    balení
    Kompletní přístroj v ochranné fólii
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    100...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz
    maximum power consumption in W
    0,1 W
    jm. výstupní výkon
    10,5 W
    vstupní výkon
    12 W
    životnost v hodinách
    30000 H 10,5 W
    materiál
    ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska
    PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
    PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
    typ ochrany
    Ochrana proti zkratu
    počet svorek
    2 šroubové svorky svorky
    velikost připojovací svorky
    2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pro neohebný kabel(y)
    2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pro ohebný kabel(y)
    2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pro ohebný kabel(y)
    délka holého konce vodiče
    8 mm
    kompatibilita
    Mobile/tablet Mac iOS
    Mobile/tablet Android
    Mobile/tablet Windows
    výška
    83 mm
    šířka
    83 mm
    hloubka
    42 mm
    hloubka
    30,8 mm
    Prostředí
    provozní teplota
    0…40 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -5…50 °C
    normy
    EN 62684
    ETSI EN 301 489-4
    EN 60950-1
    směrnice
    2002/95/EC - RoHS směrnice
    2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
    2002/96/EC - WEEE směrnice
    2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
    certifikace výrobku
    EAC
    třída el. izolace
    Třída II
    stupeň ochrany IK
    IK04
    stupeň krytí IP
    IP20
    popis prostředí
    REACH směrnice (EC) No 1907/2006
    Nabídka udržitelnosti
    Smernica EÚ RoHS
    Vyšetruje sa
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky3
    • Slovenčina2
    • English2
    • Bosnian1
    • Bulgarian1
    • Croatian1
    • Czech1
    • Dutch1
    • Estonian1
    • Finnish1
    • French2
    • German1
    • Greek1
    • Hungarian1
    • Kazakh1
    • Latvian1
    • Lithuanian1
    • Norwegian1
    • Polish1
    • Portuguese1
    • Romanian1
    • Russian1
    • Serbian1
    • Slovenian1
    • Spanish1
    • Swedish1
    • Turkish1
    • Ukrainian1
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 599.2 KB
    Dátum 4.5.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPH2700221 : Asfora - double USB charger 2.1 A - white
    Opis
    Asfora - double USB charger 2.1 A - white
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    Asfora - double USB charger 2.1 A - white
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 728.4 KB
    Dátum 10.4.2017
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /