Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Asfora
EPH3500321 Obrázok produktu Schneider Electric

EPH3500321

EPH3500321 Obrázok produktu Schneider Electric
EPH3500321

Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Asfora
    typ produktu nebo součásti
    Zásuvka TV/SAT/R
    úprava zařízení
    Kompletní výrobek
    typ TV zásuvky
    Průběžná zásuvka
    dodatečné informace
    Pro sériové distribuční systémy
    barevný odstín
    Bílá
    balení
    Kompletní přístroj v ochranné fólii
    Doplňky
    montáž zařízení
    Zapuštěná
    počet konektorů
    3
    konektor TV
    Samec IEC 9.52 mm
    konektor FM
    Samice IEC 9.52 mm
    SAT konektor
    Typ F
    útlum
    8 dB
    průtok proudu DC
    V zásuvce SAT
    maximum na linku
    4
    připojení - svorky
    Bezšroubové svorky
    materiál
    ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska
    ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
    povrchová úprava
    Lesklý
    materiál vodiče
    Měď
    upevnění
    Třmeny51…80 mm
    výška
    83 mm
    šířka
    83 mm
    hloubka
    42 mm
    přesah
    13 mm
    hmotnost přístroje
    0,117 kg
    Prostředí
    označení kvality
    CE
    stupeň krytí IP
    IP20
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina4
    • English2
    • Czech2
    • French1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Katalóg vypínacov a zásuviek Asfora (Verzia 1.0)
    Opis
    Jednoduchšie to už nejde
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.9 MB
    Dátum 15.1.2015
    Opis
    Jednoduchšie to už nejde
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9.6 MB
    Dátum 29.5.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.12.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 54.2 MB
    Dátum 1.2.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPH3500321 : Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    Opis
    Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPH3500321 : Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    Opis
    Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EPH3500321 : Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    Opis
    Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    Asfora - zásuvka TV-R-SAT, priebežná - 8 dB - biela
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 228.5 KB
    Dátum 5.3.2020
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /