Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   EVlink Parkoviště
EVF2S22P4ER Obrázok produktu Schneider Electric

EVF2S22P4ER

Green premium brand logo
EVF2S22P4ER Obrázok produktu Schneider Electric
EVF2S22P4ER
Green premium brand logo

Evlink Parking - nabíjecí stanice - samostatně stojící montáž 22kW T2S TE RFID

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    EVlink
    názov produktu
    EVlink Parking
    typ produktu alebo komponentu
    Nabíjecí stanice
    skrátený názov zariadenia
    EVF2
    popis pólů
    3P + N pro výkonový obvod
    1P + N pro control circuit
    montážny režim
    Samostatně stojící
    typ nabídky
    Standardní
    rated supply voltage
    230 V AC 50/60 Hz control circuit
    380...415 V AC 50/60 Hz výkonový obvod
    uzemňovací soustava
    TT
    IT
    TN
    socket-outlet number
    2
    socket-outlet type
    Vlevo: T2 s clonkami / postříbřené kontakty
    Vpravo: TE / postříbřené kontakty
    max. proud zdroje
    32 A pro T2 s clonkami
    10 A pro TE
    Max power
    22 kW pro T2 s clonkami
    2,3 kW pro TE
    systém řízení přístupu
    Přístupová karta RFID vyhovuje ISO/IEC 14443
    Přístupová karta RFID vyhovuje ISO/IEC 15693
    Doplňky
    typ ovládání
    2 červená tlačítko, funkce: stop
    2 zelená prosvětlené tlačítko, funkce: spuštění/odemknutí klapky
    místní signalizace
    Nabíječ zapnut: 2 LED (zelená) (záblesková) na boční
    Dostupná: 2 LED (zelená) na čelní
    Rezervace: 2 LED (oranžová) na čelní
    Nefunkční: 2 LED (červená) na čelní
    protokol komunikačného portu
    OCPP 1.6
    Configuration /Architecture
    Architektura klastru
    Samostatný
    Operation and maintenance
    Odložené nabíjení
    Správa zátěže
    Konfigurace uživatelských práv
    Diagnosticka
    Stav jističe
    Záznam detailů o nabíjení
    webový server
    Zabudovaný
    Ethernet service
    Konfigurace pomocí web serveru
    štandardy
    IEC 61851-22
    IEC 61851-1
    certifikácia výrobkov
    ZE Ready
    CB
    CE
    EV Ready
    výška
    1146 mm
    šírka
    413 mm
    hĺbka
    220 mm
    čistá hmotnosť
    50 kg
    barva
    Čelní: bílá (RAL 9003)
    Boční: šedá (RAL 7016)
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP54 bez zatížení vyhovuje IEC 61851-1
    IP54 na zatížení vyhovuje IEC 61851-1
    stupeň ochrany IK
    IK10 nabíjecí stanice vyhovuje IEC 61851-22
    IK10 zásuvka: T2 s clonkami vyhovuje IEC 61851-22
    IK08 zásuvka: TF
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -30…40 °C vyhovuje IEC 61851-22
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m vyhovuje IEC 61851-22
    relatívna vlhkosť
    0…95 %
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    58,000 kg
    Výška balenia 1
    3,800 dm
    Šírka balenia 1
    4,500 dm
    Dĺžka balenia 1
    13,000 dm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.