Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   EVlink Wallbox
EVH3S22P0CK Obrázok produktu Schneider Electric

EVH3S22P0CK

Green premium brand logo
EVH3S22P0CK Obrázok produktu Schneider Electric
EVH3S22P0CK
Green premium brand logo

EVlink Wallbox Plus - T2 attached cable - 3 phase - 32A/22kW

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    EVlink
    názov produktu
    EVlink Wallbox Plus
    typ produktu alebo komponentu
    Nabíjecí stanice
    skrátený názov zariadenia
    EVH3
    popis pólů
    3P + N
    mounting mode
    Nástěnná montáž
    typ nabídky
    Integrated RDC-DD
    Max power
    22 kW 32 A
    Number of charge point
    1
    Connection to the vehicle
    Integrovaný kabel T2 na pravé straně 4 m
    systém řízení přístupu
    Klíč
    Doplňky
    rated supply voltage
    380...415 V AC 50/60 Hz
    uzemňovací soustava
    IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles
    TT
    TN-S
    počet vstupů
    1
    1
    typ vstupu
    Kontakt pro omezení výkonu
    Kontakt pro zpožděné nabíjení
    Digitální pro dynamic energy management to connect to French electronic electricity meters in single-phase
    typ ovládání
    1 bílá tlačítko, funkce: stop/restart
    místní signalizace
    1 vícebarevná signálka, funkce: signalizace stavu
    výška
    480 mm
    šírka
    330 mm
    hĺbka
    170 mm
    čistá hmotnosť
    7,6 kg
    barva
    Biela (RAL 9003)
    Grey (RAL 7016)
    štandardy
    IEC 61851-1
    IEC 61851-22
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    certifikácia výrobkov
    CE
    CB
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP54 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK10 vyhovuje IEC 62262
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -30…50 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…80 °C
    relatívna vlhkosť
    5…95 %
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    10,251 kg
    Hmotnosť balenia 2
    10,5 kg
    Hmotnosť balenia 3
    53 kg
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
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina3
    • English4
    • Czech2
    • French3
    • German1
    • Norwegian1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EVlink - Catalog 2020 - Electric vehicle charging solutions (Verzia 7.2)
    Opis
    Charging stations for electric vehicles , services, from Schneider Electric
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 25.5 MB
    Dátum 16.9.2020
    Opis
    Charging stations for electric vehicles , services, from Schneider Electric
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 23.3 MB
    Dátum 1.9.2019
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 291.2 KB
    Dátum 1.5.2020
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 619.3 KB
    Dátum 4.4.2019
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 25.9 MB
    Dátum 2.11.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EVH3S22P0CK : EVH3S22P0CK_ROHS_DECLARATION
    Opis
    EVH3S22P0CK_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    EVH3S22P0CK_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EVH3S22P0CK : EVlink Wallbox Plus - T2 attached cable - 3 phase - 32A/22kW
    Opis
    EVlink Wallbox Plus - T2 attached cable - 3 phase - 32A/22kW
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    EVlink Wallbox Plus - T2 attached cable - 3 phase - 32A/22kW
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EVH3S22P0CK : EVH3S22P0CK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    EVH3S22P0CK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 2.12.2020
    Opis
    EVH3S22P0CK_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 71.3 KB
    Dátum 22.7.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.