Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   EVlink Parkoviště
EVP2PE2204R Obrázok produktu Schneider Electric

EVP2PE2204R

EVP2PE2204R Obrázok produktu Schneider Electric
EVP2PE2204R

Evlink Parking rozvaděč šedý 22kW 1xT2S RFID - náhradní díl

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    EVlink
    názov produktu
    EVlink Parking
    typ produktu alebo komponentu
    Rozváděč
    skrátený názov zariadenia
    EVP2
    kompatibilita rozsahu
    EVlink Parking EVF2 nabíjecí stanice
    EVlink Parking EVW2 nabíjecí stanice
    popis pólů
    3P + N pro výkonový obvod
    1P + N pro control circuit
    mounting mode
    Samostatně stojící
    Nástěnná montáž
    typ nabídky
    Standardní
    rated supply voltage
    230 V AC 50/60 Hz control circuit
    380...415 V AC 50/60 Hz výkonový obvod
    uzemňovací soustava
    IT
    TT
    TN
    socket-outlet number
    1
    socket-outlet type
    Na pravé straně: T2 s clonkami / postříbřené kontakty
    max. proud zdroje
    32 A pro T2 s clonkami
    Max power
    22 kW pro T2 s clonkami
    systém řízení přístupu
    Přístupová karta RFID vyhovuje ISO/IEC 14443
    Přístupová karta RFID vyhovuje ISO/IEC 15693
    Doplňky
    typ ovládání
    1 červená tlačítko, funkce: stop
    1 green prosvětlené tlačítko, funkce: spuštění/odemknutí klapky
    místní signalizace
    Nabíječ zapnut: 1 LED (green) (záblesková) na boční
    Dostupná: 1 LED (green) na čelní
    Rezervace: 1 LED (oranžová) na čelní
    Nefunkční: 1 LED (červená) na čelní
    webový server
    Zabudovaný
    Ethernet service
    Konfigurace pomocí web serveru
    výška
    625 mm
    šírka
    400 mm
    hĺbka
    206 mm
    čistá hmotnosť
    20 kg
    barva
    Šedá (RAL 7016)
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP54 bez zatížení vyhovuje IEC 61851-1
    IP54 na zatížení vyhovuje IEC 61851-1
    stupeň ochrany IK
    IK10 nabíjecí stanice vyhovuje IEC 61851-22
    IK10 zásuvka vyhovuje IEC 61851-22
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25…50 °C vyhovuje IEC 61851-22
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…80 °C
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m vyhovuje IEC 61851-22
    relatívna vlhkosť
    0…95 %
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    19,5 kg
    Výška balenia 1
    25 cm
    Šírka balenia 1
    50 cm
    Dĺžka balenia 1
    70 cm
    Hmotnosť balenia 2
    47,5 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • Slovenčina3
    • English2
    • Czech1
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Russian1
    • Spanish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 23.3 MB
    Dátum 1.9.2019
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 16.7 MB
    Dátum 4.10.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 31.1 MB
    Dátum 1.10.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EVP2PE2204R : Evlink Parking rozvaděč šedý 22kW 1xT2S RFID - náhradní díl
    Opis
    Evlink Parking rozvaděč šedý 22kW 1xT2S RFID - náhradní díl
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.12.2020
    Opis
    Evlink Parking rozvaděč šedý 22kW 1xT2S RFID - náhradní díl
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EVP2PE2204R : EVP2PE2204R_REACH_DECLARATION
    Opis
    EVP2PE2204R_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.12.2020
    Opis
    EVP2PE2204R_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    EVP2PE2204R : Evlink Parking rozvaděč šedý 22kW 1xT2S RFID - náhradní díl
    Opis
    Evlink Parking rozvaděč šedý 22kW 1xT2S RFID - náhradní díl
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.12.2020
    Opis
    Evlink Parking rozvaděč šedý 22kW 1xT2S RFID - náhradní díl
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.