Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   GB2
GB2DB05 Obrázok produktu Schneider Electric

GB2DB05

Green premium brand logo
GB2DB05 Obrázok produktu Schneider Electric
GB2DB05
Green premium brand logo

TeSys GB2 termo-magnetický istič - 2P - 0.5 A - Id = 6.6 A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys GB2
    skrátený názov zariadenia
    GB2
    typ produktu alebo komponentu
    Jistič
    použivané zariadenia
    Ovládání
    poles description
    2P
    typ siete
    AC/DC
    kategorie použití
    Category A conforming to IEC 60947-2
    DC-12 vyhovuje IEC 60947-5-1
    DC-13 vyhovuje IEC 60947-5-1
    frekvence sítě
    50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    vypínací schopnost
    50 kA Icu při 110 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    50 kA Icu při 230/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    50 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    1,5 kA Icu při 24 V DC vyhovuje IEC 60947-2
    1 kA Icu při 48 V DC vyhovuje IEC 60947-2
    [Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost
    100 % při 110 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    25 % při 230/240 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    25 % při 400/415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    provedení jednotky spouští
    Nadproudová-zkratová
    proud zkratové spouště
    6,6 A
    Doplňky
    montážny režim
    Svorkami
    upevnenie
    Deska
    Lišta
    montážní poloha
    Vodorovná
    Svislá
    typ kontroly
    Páčka
    [In] menovitý prúd
    0,5 A
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    415 V AC 50/60 Hz vyhovuje IEC 60947-2
    48 V DC
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV vyhovuje IEC 60947-2
    power dissipation per pole
    2 W
    mechanická trvanlivosť
    8000 cykly
    elektrická životnost
    8000 cykly
    připojení - svorky
    Konektor 1 kabel(y) 0,75…6 mm²pevný without cable end
    Konektor 2 kabel(y) 0,75…4 mm²pevný without cable end
    Konektor 1 kabel(y) 0,75…4 mm²pružnosť with cable end
    Konektor 2 kabel(y) 0,75…2,5 mm²pružnosť with cable end
    kroutící moment
    1,2 N.m na konektor
    mechanická robustnost
    Rázy: 22 Gn po dobu 20 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    Vibrace: 5 Gn, 5...110 Hz vyhovuje IEC 60068-2-6
    množstvo na súpravu
    Sada 3
    rozteč 9 mm
    4
    výška
    74 mm
    šírka
    30 mm
    hĺbka
    70 mm
    čistá hmotnosť
    0,115 kg
    Prostředí
    štandardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    protective treatment
    TC
    IP degree of protection
    IP20 vyhovuje IEC 60529
    teplota okolitého vzduchu pre provoz
    -20…60 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…80 °C
    požární odolnost
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    pracovní nadmořská výška
    3000 m
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    103 g
    Výška balenia 1
    8 cm
    Šírka balenia 1
    8,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    9,7 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    3
    Hmotnosť balenia 2
    331 g
    Výška balenia 2
    8 cm
    Šírka balenia 2
    8,5 cm
    Dĺžka balenia 2
    9,7 cm
    Typ balenia 3
    S02
    Počet výrobkov v balení 3
    36
    Hmotnosť balenia 3
    4,27 kg
    Výška balenia 3
    15 cm
    Šírka balenia 3
    30 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina5
    • English5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Verzia 7.0)
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 24.8 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzia 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 118.2 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 7.7 MB
    Dátum 6.7.2020