Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys GS
GS2AE61 Obrázok produktu Schneider Electric

GS2AE61

Green premium brand logo
GS2AE61 Obrázok produktu Schneider Electric
GS2AE61
Green premium brand logo

TeSys GS nástavba pre hriadeľ pre odpínač 400 - 1200 A 15x15 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    typ produktu alebo komponentu
    Prodloužená hřídel
    skrátený názov zariadenia
    GS1AE
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Uzamykací příslušenství
    kompatibilita produktu
    GS
    Doplňky
    switch rated current
    1250 A
    630 A
    400 A
    800 A
    600 A
    délka
    400 mm
    průřez hřídele
    15 x 15 mm
    baliace jednotky
    Hmotnosť balenia 1
    0,583 kg
    Výška balenia 1
    0,350 dm
    Šírka balenia 1
    0,500 dm
    Dĺžka balenia 1
    4,000 dm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • Slovenčina5
    • English4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzia 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 118.2 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 248.9 KB
    Dátum 29.10.2018
    Súbory v dokumente
    stp
    72.1 KB
    pdf
    176.8 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GS2AE61 : GS2AE61_ROHS_DECLARATION
    Opis
    GS2AE61_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 6.3.2021
    Opis
    GS2AE61_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GS2AE61 : TeSys GS nástavba pre hriadeľ pre odpínač 400 - 1200 A 15x15 mm
    Opis
    TeSys GS nástavba pre hriadeľ pre odpínač 400 - 1200 A 15x15 mm
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 6.3.2021
    Opis
    TeSys GS nástavba pre hriadeľ pre odpínač 400 - 1200 A 15x15 mm
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom