Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   TeSys GS
GS2AF74 Obrázok produktu Schneider Electric

GS2AF74

GS2AF74 Obrázok produktu Schneider Electric
GS2AF74

pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    TeSys
    označení přístroje
    GS2AF
    typ produktu nebo součásti
    Pomocný kontakt
    kontakt aplikace
    Signalizace přepálení pojistky
    typ a složení kontaktu
    1 V/Z
    funkce kontaktu
    Mžiková
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    16 A při <40 °C
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    12 A při 24 V DC-13
    2 A při 48 V DC-13
    3 A při 400 V AC-15
    4 A při 230 V AC-15
    0,4 A při 220 V DC-13
    0,6 A při 110 V DC-13
    Doplňky
    kompatibilní řada
    TeSys GS pojistkový odpínač
    mechanická životnost
    30000 cykly
    elektrická životnost
    30000 cykly AC-15
    kompatibilita výrobku
    GS
    popis pólů
    4P
    switch rated current
    1250 A
    typ pojistky
    DIN
    NFC
    velikost pojistky
    4
    hmotnost přístroje
    0,045 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • Slovenčina5
    • English2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínace, stýkace, spúštace a poistky TeSys (Verzia 1.0)
    Opis
    VypínaceStýkaceSpúštacePoistky
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.1 MB
    Dátum 22.10.2015
    Opis
    VypínaceStýkaceSpúštacePoistky
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Verzia 9.2)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 111.5 MB
    Dátum 12.7.2019
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 333.1 KB
    Dátum 17.7.2018
    Súbory v dokumente
    stp
    142 KB
    pdf
    191.1 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GS2AF74 : pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    Opis
    pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GS2AF74 : pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    Opis
    pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GS2AF74 : pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    Opis
    pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    pomocný kontakt pretavenia poistky TeSys GS - pre odpínač - 1 V/Z - 3P - 1250 A
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /