Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys GS
GS2FG3 Obrázok produktu Schneider Electric

GS2FG3

Green premium brand logo
GS2FG3 Obrázok produktu Schneider Electric
GS2FG3
Green premium brand logo

telo poistkového odpínačaTeSys GS2F - 3P - 50A - DIN 14x51 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    názov produktu
    TeSys GS
    skrátený názov zariadenia
    GS2F
    typ produktu alebo komponentu
    Odpínač s pojistkami
    poles description
    3P
    popis chráněných pólů
    3d
    typ a zloženie kontaktu
    3 Z
    [Ith] conventional free air thermal current
    50 A při <40 °C
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    40 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi DC-23A
    40 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi DC-23B
    50 A při 400 V AC-23A
    50 A při 400 V AC-23B
    50 A při 500 V AC-23A
    50 A při 500 V AC-23B
    50 A při 690 V AC-23A
    50 A při 690 V AC-23B
    typ poistky
    NFC
    velikost pojistky
    14 x 51 mm
    typ siete
    DC
    AC
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    Doplňky
    typ ovládací rukojeti
    Externí na levé straně
    upevnenie
    Deska
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV
    jmen. prac. výkon (W)
    25 kW při 400 V
    45 kW při 690 V
    33 kW při 500 V
    spínací schopnost
    500 A při 400 V AC-23B
    [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost
    100 kA při 400 V s ochranou pojistkami gG
    vypínací schopnost
    400 A při 400 V (AC-23B)
    zkratová odolnost
    10,6 kA
    mechanická trvanlivosť
    10000 cykly
    elektrická životnost
    1500 cykly AC-23A
    1500 cykly DC-23A
    300 cykly AC-23B
    300 cykly DC-23B
    připojení - svorky
    Výkonový obvod: svorky pro oka6…25 mm²
    kroutící moment
    Výkonový obvod: 3,2 N.m
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60947-3
    certifikácia výrobkov
    CE
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529 (with terminal cover)
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -20…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…80 °C
    požární odolnost
    850 °C fuse cover conforming to IEC 60695-2-1
    960 °C body conforming to IEC 60695-2-1
    výška
    118 mm
    šírka
    121 mm
    hĺbka
    87 mm
    čistá hmotnosť
    0,8 kg
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    1,026 kg
    Výška balenia 1
    11 cm
    Šírka balenia 1
    12,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    17,5 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina7
    • English9
    • Czech5
    • French5
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínace, stýkace, spúštace a poistky TeSys (Verzia 1.0)
    Opis
    VypínaceStýkaceSpúštacePoistky
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.1 MB
    Dátum 22.10.2015
    Opis
    VypínaceStýkaceSpúštacePoistky
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Verzia 10.0)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 118.2 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Verzia 7.0)
    Opis
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.7 MB
    Dátum 22.7.2020
    Opis
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.5.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.6 MB
    Dátum 1.3.2017