Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys GV3
GVAE113 Obrázok produktu Schneider Electric

GVAE113

Green premium brand logo
GVAE113 Obrázok produktu Schneider Electric
GVAE113
Green premium brand logo

pomocný kontakt TeSys – 1 NO + 1 NC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    skrátený názov zariadenia
    GVAE
    typ produktu alebo komponentu
    Pomocný blok kontaktu
    kompatibilita produktu
    GV2L
    GV2ME
    GV3L
    GV2RT
    GV2P
    GV3P
    GV2LE
    LS1D323
    montážní poloha
    Přední strana
    pole contact composition
    1 Z + 1 V
    množstvo na súpravu
    Sada 10
    Doplňky
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V vyhovuje UL 508
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    250 V vyhovuje IEC 60947-1
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    24...240 V AC
    24...60 V DC
    [Ith] conventional free air thermal current
    2,5 A
    typ ochrany
    Pojistka gG 10 A
    Jistič GB2CB06 10 A
    mechanická trvanlivosť
    100000 cykly
    minimální spínací proud
    5 mA
    minimální spínané napětí
    17 V
    jmen. prac. výkon (VA)
    120 VA při 110…120 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    120 VA při 230…240 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    48 VA při 24 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    60 VA při 48 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    jmen. prac. výkon (W)
    15 W při 48 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    24 W při 24 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    9 W při 60 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    výška
    13 mm
    šírka
    44,5 mm
    hĺbka
    31,5 mm
    čistá hmotnosť
    0,05 kg
    Prostředí
    popis prostredia
    Normální prostředí
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    20 g
    Výška balenia 1
    6,2 cm
    Šírka balenia 1
    7,3 cm
    Dĺžka balenia 1
    12,1 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    10
    Hmotnosť balenia 2
    201 g
    Výška balenia 2
    6,2 cm
    Šírka balenia 2
    7,3 cm
    Dĺžka balenia 2
    12,1 cm
    Typ balenia 3
    S02
    Počet výrobkov v balení 3
    220
    Hmotnosť balenia 3
    4,804 kg
    Výška balenia 3
    15 cm
    Šírka balenia 3
    30 cm
    Dĺžka balenia 3
    40 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.