Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   TeSys GV3
GVAE203 Obrázok produktu Schneider Electric

GVAE203

Green premium brand logo
GVAE203 Obrázok produktu Schneider Electric
GVAE203
Green premium brand logo

TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení přístroje
    GVAE
    typ produktu nebo součásti
    Pomocný blok kontaktu
    kompatibilita výrobku
    GV2L
    GV2P
    GV2RT
    GV3P
    GV2LE
    GV3L
    LS1D323
    GV2ME
    montážní poloha
    Přední strana
    složení kontaktů
    2 Z
    připojení - svorky
    Pružinové svorky 2 kabel(y) 0,75…1,5 mm²ohebný ne
    počet kusů na sadu
    Sada 10
    Doplňky
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V vyhovuje UL 508
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    250 V vyhovuje IEC 60947-1
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    24...240 V AC
    24...60 V DC
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    2,5 A
    typ ochrany
    Pojistka gG 10 A
    Jistič GB2CB06 10 A
    mechanická životnost
    100000 cykly
    minimální spínací proud
    5 mA
    minimální spínané napětí
    17 V
    jmen. prac. výkon (VA)
    120 VA při 110…120 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    120 VA při 230…240 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    48 VA při 24 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    60 VA při 48 V AC-15 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    jmen. prac. výkon (W)
    15 W při 48 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    24 W při 24 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    9 W při 60 V DC-13 - elektrická odolnost: 100000 cykly
    výška
    13 mm
    šířka
    44,5 mm
    hloubka
    31,5 mm
    hmotnost přístroje
    0,05 kg
    Prostředí
    popis prostředí
    Normální prostředí
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina8
    • English8
    • French6
    • German6
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Verzia 9.2)
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 111.5 MB
    Dátum 12.7.2019
    Opis
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Instantaneous auxiliary contacts (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 407 KB
    Dátum 24.3.2011
    Súbory v dokumente
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 76.4 KB
    Dátum 19.1.2007
    Súbory v dokumente
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    37.4 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    34.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 89.2 KB
    Dátum 19.1.2007
    Súbory v dokumente
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    44.9 KB
    wmf
    4.9 KB
    dwg
    37.6 KB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 153.1 KB
    Dátum 2.7.2014
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1/LC2 D115 D150 Contactors / Reversing contactors (Verzia A12)
    Opis
    LC1/LC2 D115 D150 Contactors and reversing contactors
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 645.8 KB
    Dátum 20.12.2019
    Opis
    LC1/LC2 D115 D150 Contactors and reversing contactors
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3 MB
    Dátum 1.10.2012
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GVAE203 : TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    Opis
    TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GVAE203 : TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    Opis
    TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    GVAE203 : TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    Opis
    TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    TeSys GV2 & GV3 -napätová spúšť - 2 Z
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 278.8 KB
    Dátum 29.8.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /