Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Lexium ILA, ILE, ILS
ILE2T661PB1A8 Obrázok produktu Schneider Electric

ILE2T661PB1A8

Green premium brand logo
ILE2T661PB1A8 Obrázok produktu Schneider Electric
ILE2T661PB1A8
Green premium brand logo

kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Zabudovaný pohon Lexium
    typ produktu nebo součásti
    Integrovaný pohon
    označení přístroje
    ILE
    typ motoru
    Bezkomutátorový DC motor
    počet pólů motoru
    6
    počet fází v síti
    Jednofázové
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    48 V
    24 V
    typ sítě
    DC
    komunikační rozhraní
    Modbus TCP, integrovaný
    délka
    229 mm
    typ vinutí
    Střední rychlost otáčení a střední moment
    elektrické připojení
    Konektory desky plošného spoje
    parkovací brzda
    Ne
    typ převodovky
    Šnekový převod, 3 stupně
    převodový poměr
    115:1 (3675:32)
    jmenovité otáčky
    35 ot/min při 24 V
    35 ot/min při 48 V
    jmenovitý kroutící moment
    10,6 N.m při 24 V
    10,6 N.m při 48 V
    Doplňky
    přenosová rychlost
    10, 100 Mbits
    upevnění
    Příruba
    osová výška motoru
    66 mm
    délka motoru
    1
    průměr centrovacího kroužku
    36 mm
    počet montážních otvorů
    2
    montážní otvor o průměru
    4,4 mm
    typ enkodéru
    Enkóder BLDC
    provedení hřídele
    Dutá hřídel
    druhý konec hřídele
    Bez druhého konce hřídele
    meze napájecího napětí
    18…55,2 V
    proud I (A)
    7000 mA max. (špička)
    5500 mA maximální nepřetržitý
    jmenovitý proud pojistky
    16 A
    nastavovací rozhraní
    RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu)
    typ vstupu/výstupu
    4 sig. (každý může být použit jako vstup nebo výstup)
    garantovaná úroveň log 0
    -3...4,5 V
    garantovaná úroveň log 1
    15...30 V
    diskrétní proudový vstup
    10 mA při 24 V zap./STO_A pro bezpečnostní vstup
    3 mA při 24 V zap./STO_B pro bezpečnostní vstup
    2 mA při 24 V pro rozhraní signálu 24 V
    napětí diskrétního výstupu
    23...25 V
    maximální spínací proud
    100 mA na výstup
    200 mA celkem
    typ ochrany
    Bezpečné odpojení motoru
    Přetížení výstupního napětí
    Zkrat na výstupním napětí
    proud zdroje
    0,1 A (výkonový stupeň blokován)
    6,8 A při 24 V
    2,9 A při 48 V
    jm. výstupní výkon
    37 W při 24 V
    39 W při 48 V
    maximální klidový moment
    24,72 N.m při 24 V
    24,72 N.m při 48 V
    klidový krouticí moment
    14 N.m
    aret. kroutící moment
    16,7 N.m
    rozlišení enkodéru
    12 poloh na otáčku motor
    0,26° výstup převodovky
    chyba přesnosti
    +/- 1 bod
    moment setrvačnosti motoru
    1980 kg.cm²
    maximální mechanická rychlost
    44 ot./min
    max. radiální síla Fr
    200 N
    max. axiální síla Fa
    80 N
    životnost v hodinách
    9000 H ložisko
    označení
    CE
    typ chlazení
    Přirozené proudění
    hmotnost přístroje
    2,3 kg
    Prostředí
    normy
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, druhé prostředí
    EN 61800-3 : 2001-02
    IEC 61800-3, vyd. 2
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 50178
    IEC 60072-1
    certifikace výrobku
    UL
    CUL
    TÜV
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    40…55 °C (se snížením výkonu o 2 % na °C)
    0…40 °C (ne)
    dovolená teplota okolního vzduchu
    105 °C výkonový zesilovač
    110 °C motor
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 1000 m ne
    relativní vlhkost
    15…85 % bez kondenzace
    odolnost proti vibracím
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cyklů vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    150 m/s² 1000 rázů vyhovuje EN/IEC 60068-2-29
    stupeň krytí IP
    Pouzdro hřídele: IP41 vyhovuje EN/IEC 60034-5
    Celkový kromě pouzdra hřídele: IP54 vyhovuje EN/IEC 60034-5
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina5
    • English6
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3 MB
    Dátum 20.1.2020
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD file (on TraceParts) for ILE2T661PB1A8: brushless dc motor 24..48 V - Modbus TCP interface - L = 174 mm - 115:1 (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ILE2T661PB1A8: brushless dc motor 24..48 V - Modbus TCP interface - L = 174 mm - 115:1 (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ILE2T661PB1A8 : kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    Opis
    kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ILE2T661PB1A8 : kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    Opis
    kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    ILE2T661PB1A8 : kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    Opis
    kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    kompaktný synchrónny EC motor 24..48 V-rozhranný Modbus TCP-L = 174 mm-115:1
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.5 MB
    Dátum 1.1.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.1 MB
    Dátum 1.11.2014
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 361.7 KB
    Dátum 1.1.2015
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 106 KB
    Dátum 1.6.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /