Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Predlžovacie káble na bubnoch značky Thorsman
IMT33161 Obrázok produktu Schneider Electric

IMT33161

IMT33161 Obrázok produktu Schneider Electric
IMT33161

predlžovací gumový kábel na bubne s pevným stredom 40 m 3G1,5 IP44 – profi

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    typ produktu alebo komponentu
    Cable reel
    použivané zariadenia
    Napájení
    Doplňky
    délka kabelu
    40 m
    prierez kábla
    1,5 mm²
    Typ kábla
    H07RN-F3G1.5
    množstvo na súpravu
    Sada 1
    výška
    355 mm
    šírka
    439 mm
    hĺbka
    226 mm
    čistá hmotnosť
    9,56 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP44
    stupeň ochrany IK
    IK08
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    12 kg
    Výška balenia 1
    47 cm
    Šírka balenia 1
    29 cm
    Dĺžka balenia 1
    39,5 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina2
    • English6
    • French2
    • German1
    • Italian1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    DIY catalogue fixing & toole for electricians (Verzia 2.0)
    Opis
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.7 MB
    Dátum 30.9.2019
    Opis
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 324.4 KB
    Dátum 19.2.2018
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.7 MB
    Dátum 10.2.2014
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 3.6.2013
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 687.1 KB
    Dátum 9.2.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    IMT33161 : IMT33161_ROHS_DECLARATION
    Opis
    IMT33161_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 22.9.2020
    Opis
    IMT33161_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    IMT33161 : IMT33161_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    IMT33161_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 22.9.2020
    Opis
    IMT33161_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 801.1 KB
    Dátum 25.1.2018
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.