Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

OptiLine 45 - pole - free-standing - one-sided - natural - 2150 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    OptiLine
    označení výrobku
    OptiLine 45
    kabelový instalační systém
    Sloup
    typ výrobků
    Pól
    úprava zařízení
    Prázdný
    typ sloupu
    Jednostranný
    povrchová úprava sloupu/sloupku
    Eloxovaný
    upevnění sloupu
    Volně stojící
    dodatečné informace o konektoru
    Odpojený od země
    Doplňky
    barva
    Přírodní
    rozměr předního otvoru
    45 mm
    materiál
    Hliník eloxovaný
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    2150 mm
    délka
    89 mm
    šířka
    68 mm
    Prostředí
    provozní teplota okolního prostředí
    -25...60 °C
    stupeň krytí IP
    IP30
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
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
    Flexibilní instalacní systémy OptiLine & Altira (Verzia 1.0)