Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

OptiLine 45 - Inšt. stĺpik jednoduchý 0.7m, biely

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    OptiLine 45
    kabelový instalační systém
    Sloupek
    typ výrobků
    Sloupek
    úprava zařízení
    Prázdný
    typ sloupku
    Jednostranný
    povrchová úprava sloupu/sloupku
    Práškově lakovaný
    Doplňky
    barva
    Polárně bílá RAL 9003
    upevnění
    Upevnění šroubem
    rozměr předního otvoru
    45 mm
    materiál
    Hliník práškově lakovaný
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    délka
    700 mm
    výška
    89 mm
    šířka
    68 mm
    Prostředí
    standardy
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1 : 2005
    NF C 68-102
    EN-AW-6063
    provozní teplota okolního prostředí
    -25...60 °C
    stupeň krytí IP
    IP30
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Flexibilní instalacní systémy OptiLine & Altira (Verzia 1.0)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 15.4.2019
    Veľkosť 200 B
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 15.4.2019
    Veľkosť 200 B
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.