Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

vačkový krokový spínač - 2-pól.- 45° - 12 A - pre Ø 22 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony K
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní vačkový spínač
    označení přístroje
    K1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    12 A
    montážní poloha
    Čelní
    upevnění
    Otvor Ø 22 mm
    typ ovládací hlavice vačkového spínače
    S čelní deskou 45 x 45 mm
    typ ovládací hlavice
    Černá rukojeť, délka = 35 mm
    uzamknutí otočné rukojeti
    Ne
    přítomnost štítku
    Ano kovová popis, 1 - 2 - 3 černá označení
    funkce vačkového spínače
    Krokový spínač
    návrat
    Ne
    poloha OFF
    Bez polohy OFF
    popis pólů
    2P
    spínací polohy
    Vpravo: 0° - 45° - 90°
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje IEC 529
    IP65 vyhovuje NF C 20-010
    Doplňky
    počet kroků
    3
    spínací úhel
    45 °
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-1
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    10 A
    jmen. prac. výkon (W)
    600 W AC-3 / 230 V 1 fáze vyhovuje IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 1 fáze vyhovuje IEC 947-3
    1100 W AC-3 / 230 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    8300 W AC-21 / 400 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 690 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 400 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 500 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 500 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    1500 W AC-3 / 400 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    1500 W AC-23A / 230 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    2200 W AC-23A / 690 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    4800 W AC-21 / 230 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    10500 W AC-21 / 500...660 V 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    [Ie] jmenovitý pracovní proud AC
    1 A při 500 V AC-15 vyhovuje IEC 947-5-1
    2 A při 400 V AC-15 vyhovuje IEC 947-5-1
    3 A při 230 V AC-15 vyhovuje IEC 947-5-1
    1,8 A při 690 V AC-3 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    2,8 A při 500 V AC-3 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    2,8 A při 690 V AC-23A 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    3,3 A při 400 V AC-3 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    3,8 A při 500 V AC-23A 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    4,6 A při 230 V AC-3 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    4,8 A při 400 V AC-23A 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    5,6 A při 230 V AC-23A 3fázový vyhovuje IEC 947-3
    elektrická životnost
    1000000 cykly AC-15
    1000000 cykly AC-21
    500000 cykly AC-23
    500000 cykly AC-3
    pracovní rozsah
    2,5 cyklů/min AC-21
    2,5 cyklů/min AC-23
    2,5 cyklů/min AC-3
    8,333 cyklů/min AC-15
    zkratový proud
    10000 A
    zkratová ochrana
    16 A podle patronová pojistka, typ gG
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV v izolační funkci
    6 kV vyhovuje IEC 947-1
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    nucené vypnutí
    Ano
    elektrické připojení
    Svorky s uchyceným šroubem ohebný, 2 x 1,5 mm²
    Svorky s uchyceným šroubem pevný, 1 x 2,5 mm²
    mechanická životnost
    1000000 cykly
    CAD celková šířka
    45 mm
    CAD celková výška
    50 mm
    CAD celková hloubka
    69 mm
    hmotnost přístroje
    0,19 kg
    Prostředí
    standardy
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 pro výkonový obvod
    EN 60947-5-1 pro ovládací obvod
    IEC 60947-3 pro výkonový obvod
    IEC 60947-5-1 pro ovládací obvod
    certifikace výrobku
    CSA 240 V 1 hp 1 fáze
    CSA 240 V 3 hp 3fázový 2 -pól(y)
    UL 240 V 1 hp 3fázový
    UL 240 V 0,33 hp 1 fáze 2 -pól(y)
    stupeň ochrany
    TC
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...55 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    odolnost proti otřesům
    30 gn vyhovuje IEC 68-2-27
    odolnost proti vibracím
    5 gn, 10...150 Hz vyhovuje IEC 68-2-6
    kategorie přepětí
    Třída II vyhovuje IEC 536
    Třída II vyhovuje NF C 20-030
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Kazakh
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Czech
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Vackové spínace K10, K1/K2 a K30…K150 (Verzia 1.0)
    Dátum 2.2.2019
    Veľkosť 5.4 MB
    Vackové spínace - K1, K2 (Verzia 1.0)
    Dátum 2.2.2019
    Veľkosť 3.5 MB
    Vackové spínace K10, K1/K2 a K30…K150 (Verzia 1.0)
    Dátum 16.1.2018
    Veľkosť 5.7 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Cam switches, operating heads (Verzia 1.0)
    Dátum 16.9.2017
    Veľkosť 1.3 KB
    Dátum 16.9.2017
    Veľkosť 39.5 KB
    Dátum 16.9.2017
    Veľkosť 2.5 KB
    Dátum 16.9.2017
    Veľkosť 35.3 KB
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Verzia 1.0)
    K1, K2 Cam switches (Verzia 1.0)
    Dátum 15.3.2019
    Veľkosť 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Verzia 1.0)
    Dátum 15.3.2019
    Veľkosť 30.7 KB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Verzia 04)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    K1 K2 K10 Cam switches (Verzia 1.0)
    Dátum 15.3.2019
    Veľkosť 408.9 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.