K1M016N
-
Charakteristiky
Základní popis sortiment výrobkov Harmony Ktyp produktu alebo komponentu Tělo vačkového spínačeoznačení přístroje K1[Ith] menovitý tepelny prúd 12 Asložení podsestavy Bloky kontaktů + montážní deskafunkce vačkového spínače Krokový spínačpoloha OFF Bez polohy OFFpoles description 2Pspínací polohy Vpravo: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225°montážní poloha Čelníupevnenie Otvor Ø 22 mmmateriál obruby PlastDoplňky počet kroků 6spínací úhel 45 °[Ui] menovité izolačné napätie 690 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1[Ithe] jmenovitý tepelný proud 10 Ajmen. prac. výkon (W) 10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-31100 W AC-3, 230 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-31500 W AC-23A, 230 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-31500 W AC-3, 400 V 1 fáz. vyhovuje IEC 947-31500 W AC-3, 400 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-31500 W AC-3, 500 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-31500 W AC-3, 690 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-32200 W AC-23A, 400 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-32200 W AC-23A, 500 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-32200 W AC-23A, 690 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-34800 W AC-21, 230 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-3600 W AC-3, 230 V 1 fáz. vyhovuje IEC 947-38300 W AC-21, 400 V 3 fáz. vyhovuje IEC 947-3[Ie] jmenovitý pracovní proud AC 1,8 A při 690 V AC-3 3 fáz. vyhovuje IEC 947-32,8 A při 500 V AC-3 3 fáz. vyhovuje IEC 947-32,8 A při 690 V AC-23A 3 fáz. vyhovuje IEC 947-33,3 A při 400 V AC-3 3 fáz. vyhovuje IEC 947-33,8 A při 500 V AC-23A 3 fáz. vyhovuje IEC 947-34,6 A při 230 V AC-3 3 fáz. vyhovuje IEC 947-34,8 A při 400 V AC-23A 3 fáz. vyhovuje IEC 947-35,6 A při 230 V AC-23A 3 fáz. vyhovuje IEC 947-31 A při 500 V AC-15 vyhovuje IEC 947-5-12 A při 400 V AC-15 vyhovuje IEC 947-5-13 A při 230 V AC-15 vyhovuje IEC 947-5-1elektrická životnost 1000000 cycles AC-151000000 cycles AC-21500000 cycles AC-23500000 cycles AC-3maximum operating rate 2,5 cyk/min AC-212,5 cyk/min AC-232,5 cyk/min AC-38,333 cyk/min AC-15zkratový proud 10000 Azkratová ochrana 16 A cartridge fuse, type gG[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV v izolační funkci6 kV vyhovuje IEC 947-1funkce kontaktu Závisle spínajícínucené vypnutí Anoelektrické připojení Svorky s uchyceným šroubem pružnosť, velikost svorky: 2 x 1,5 mm²Svorky s uchyceným šroubem pevný, velikost svorky: 1 x 2,5 mm²mechanická trvanlivosť 1000000 cyklyčistá hmotnosť 0,225 kgProstředí standardy EN/IEC 60947-3 for power circuitEN/IEC 60947-5-1 pro control circuitCENELEC EN 50013certifikace výrobku CSA 240 V 1 hp 1 fáz.CSA 240 V 3 hp 3 fáz. 2 -pól(y)UL 240 V 1 hp 3 phasesUL 240 V 0,33 hp 1 fáz. 2 -pól(y)protective treatment TCteplota okolitého vzduchu na prevádzku -25…55 °Cteplota okolitého vzduchu na skladovanie -40…70 °Codolnost proti otřesům 30 gn vyhovuje IEC 68-2-27odolnost proti vibracím 5 gn (f = 10…150 Hz) vyhovuje IEC 68-2-6baliace jednotky Typ balenia 1 PCEPočet výrobkov v balení 1 1Hmotnosť balenia 1 215 gVýška balenia 1 6,5 cmŠírka balenia 1 6,5 cmDĺžka balenia 1 11 cmTyp balenia 2 S01Počet výrobkov v balení 2 10Hmotnosť balenia 2 2,336 kgVýška balenia 2 15 cmŠírka balenia 2 15 cmDĺžka balenia 2 40 cmPonúknite udržateľnosťi Stav udržateľnej ponuky Produkt Green PremiumNariadenie REACh Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) ÁnoSmernica EÚ RoHS Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Deklarácia EÚ RoHSNeobsahuje toxické ťažké kovy ÁnoNeobsahuje ortuť ÁnoInformácie o výnimke zo smernice RoHS Nariadenie RoHS Číny Zverejňovanie informácií o životnom prostredí OEEZ Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.Zmluvná záruka Záruka 18 months -
Zobraziť viac
Dokumenty
Jazyk- Všetky jazyky11
- Slovenčina5
- English7
- Chinese3
- Czech3
- French3
- German3
- Italian3
- Kazakh3
- Russian3
- Spanish3
KatalógFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomprp.document.label.format pdfVeľkosť 5.4 MBDátum 1.12.2006CADFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomCam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, bodies (contact blocks + fixing plate), mounting by dia 22 mm hole (Verzia 1.0)Súbory v dokumenteprp.document.label.format zipVeľkosť 102.2 KBDátum 23.11.2007Súbory v dokumente