Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony K
K2H001YC Obrázok produktu Schneider Electric

K2H001YC

K2H001YC Obrázok produktu Schneider Electric
K2H001YC

vačkový spínač hviezda-trojuholník

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range of product
    Harmony K
    product or component type
    Kompletní vačkový spínač
    označení přístroje
    K2
    [Ith] conventional free air thermal current
    20 A
    složení podsestavy
    Bloky kontaktů + montážní deska
    funkce vačkového spínače
    Spínač Y/D
    poloha OFF
    S polohou OFF
    spínací polohy
    Vpravo: 0° - 60° - 120°
    montáž výrobku
    Čelní montáž
    upevnění
    Otvor Ø 22 mm
    materiál obruby
    Plast
    Doplňky
    přítomnost štítku
    Ano, 0 - 1 - 2
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    16 A
    jmen. prac. výkon (W)
    1300 W AC-3, 230 V 1 phase vyhovuje IEC 947-3
    [Ie] jmenovitý pracovní proud AC
    2 A při 500 V AC-15 vyhovuje IEC 947-5-1
    elektrická životnost
    200000 cykly AC-23
    maximum operating rate
    2,5 cyk/min AC-21
    zkratový proud
    10000 A
    zkratová ochrana
    20 A patronová pojistka, typ gG
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV v izolační funkci
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    nucené vypnutí
    Ano
    elektrické připojení
    Svorky s uchyceným šroubem flexible, velikost svorky: 2 x 1,5 mm²
    mechanical durability
    1000000 cykly
    Prostředí
    standardy
    CENELEC EN 50013
    certifikace výrobku
    CSA 240 V 1 hp 1 phase
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for operation
    -25…55 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    odolnost proti otřesům
    30 gn vyhovuje IEC 68-2-27
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 10…150 Hz) vyhovuje IEC 68-2-6
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje IEC 536
    stupeň krytí IP
    IP40 vyhovuje IEC 529
    Balenie
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    239 g
    Výška balenia 1
    5,2 cm
    Šírka balenia 1
    5,6 cm
    Dĺžka balenia 1
    16,3 cm
    Nabídka udržitelnosti
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina1
    • English4
    • Czech3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Kazakh1
    • Russian1
    • Spanish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.4 MB
    Dátum 1.12.2006
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.7 MB
    Dátum 1.12.2006
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.5 MB
    Dátum 30.11.2006
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 30.7 KB
    Dátum 21.9.2007
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 310 B
    Dátum 31.1.2007
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 744 KB
    Dátum 1.7.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    K2H001YC : K2H001YC_ROHS_DECLARATION
    Opis
    K2H001YC_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 14.7.2020
    Opis
    K2H001YC_ROHS_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 408.9 KB
    Dátum 19.4.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.