Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony K
KAC1SR Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

KAC1SR

KAC1SR Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
KAC1SR

ovl. hlavica 45x45 mm - čierna farba - kľúč - prázdné pre gravírovanie

Zobraziť ďalšie vlastnosti
KAC1SR sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony řada K
    typ produktu alebo komponentu
    Ovládací hlava vačkového spínače
    označení přístroje
    KAC
    kompatibilita
    Čelní mont. těla 12 a 20 A podle otvor Ø 22 mm
    typ ovládací hlavice vačkového spínače
    S čelní deskou 45 x 45 mm
    typ ovládací hlavice
    klíč Ronis 455
    uzamknutí otočné rukojeti
    Ne
    přítomnost štítku
    Ano matná černá popis
    spínací úhel
    45 °
    90 °
    Doplňky
    mechanická trvanlivosť
    1000000 cykly
    CAD celková šířka
    45 mm
    CAD celková výška
    45 mm
    CAD celková hloubka
    69 mm
    čistá hmotnosť
    0,063 kg
    označení kompatibility
    KAC
    Prostředí
    protective treatment
    TC
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…55 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    odolnost proti otřesům
    30 gn vyhovuje IEC 68-2-27
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 10…150 Hz) vyhovuje IEC 68-2-6
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje IEC 529
    IP65 conforming to NF C 20-010
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    0,070 kg
    Výška balenia 1
    0,800 dm
    Šírka balenia 1
    0,650 dm
    Dĺžka balenia 1
    0,660 dm
    Offer Sustainability
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.