Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   TeSys mini-vario, vario
KAE1BZ Obrázok produktu Schneider Electric

KAE1BZ

Green premium brand logo
KAE1BZ Obrázok produktu Schneider Electric
KAE1BZ
Green premium brand logo

otočná rukoväť čelná KAE - pre VN-12, VN-20, V02...V2 - čierna rukoväť

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    TeSys
    skrátený názov zariadenia
    KAE1
    typ produktu alebo komponentu
    Otočná rukojeť
    kompatibilita produktu
    VN20
    VN12
    V02...V2
    barva rukojeti
    Černá
    Doplňky
    barva čelního štítku rukojeti
    Černá
    uzamykatelná otočná rukojeť
    Ne
    značenia
    0 - 1
    upevnění
    4 šrouby
    handle front plate dimension
    45 x 45 mm
    výška
    45 mm
    šírka
    45 mm
    čistá hmotnosť
    0,04 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP65
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    54 g
    Výška balenia 1
    6,5 cm
    Šírka balenia 1
    6,5 cm
    Dĺžka balenia 1
    8 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.