Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Canalis KBA
KBC10DCS301 Obrázok produktu Schneider Electric

KBC10DCS301

Green premium brand logo
KBC10DCS301 Obrázok produktu Schneider Electric
KBC10DCS301
Green premium brand logo

Canalis – odbočovacia jednotka – 10 A – pevná polarita – s pev. zapoj. – L3 + N

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Canalis
    typ produktu alebo komponentu
    Odbočná jednotka
    skrátený názov zariadenia
    KBC
    kompatibilita produktu
    KBA
    KDP
    KBB
    použivané zariadenia
    Osvětlení
    kompatibilita rozsahu
    KBA přípojnicový systém
    KBB přípojnicový systém
    KDP přípojnicový systém
    Doplňky
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    230...240 V
    [Ui] menovité izolačné napätie
    690 V
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    10 A při 35 °C
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    druh ochrany
    Bez ochrany
    elektrické připojení
    Předazapojená s SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² pro 0,8 m dlouho
    počet pólů přípojnicového systému
    L1 + N + PE
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    počet pólu vývodu
    L3+N
    typ vývodového konektoru
    S pevnou polaritou
    barva konektoru
    Hnědá
    štandardy
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    šírka
    55 mm
    hĺbka
    12,5 mm
    výška
    42 mm
    barva
    Krémová (RAL 9001)
    čistá hmotnosť
    100 g
    množstvo na súpravu
    Sada 10
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 vyhovuje EN/IEC 60529
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    81 g
    Výška balenia 1
    3,5 cm
    Šírka balenia 1
    4 cm
    Dĺžka balenia 1
    6 cm
    Typ balenia 2
    BB1
    Počet výrobkov v balení 2
    10
    Hmotnosť balenia 2
    912 g
    Výška balenia 2
    10 cm
    Šírka balenia 2
    14,5 cm
    Dĺžka balenia 2
    39,5 cm
    Typ balenia 3
    P12
    Počet výrobkov v balení 3
    960
    Hmotnosť balenia 3
    99,6 kg
    Výška balenia 3
    73,5 cm
    Šírka balenia 3
    80 cm
    Dĺžka balenia 3
    120 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Prítomnosť halogénu
    Produkt s plastovými časťami bez halogénu
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.