Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Canalis KR
KRA1600EL31 Obrázok produktu Schneider Electric

KRA1600EL31

Green premium brand logo
KRA1600EL31 Obrázok produktu Schneider Electric
KRA1600EL31
Green premium brand logo

CANALIS KR 3X1600AL LONG FEED UNIT EL1

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Canalis
    názov produktu
    KR
    typ produktu alebo komponentu
    Long feeder trunking
    skrátený názov zariadenia
    KRA
    špecifické použitie produktu
    Voda a odpadní voda
    Ropa a plyn
    Nemovitosti a kancelářské budovy
    Zdravotnictví
    Podniková datacentra
    Těžba nerostných surovin a kovů
    použivané zariadenia
    Délka napájecího dílu
    napájanie
    Olejový transformátor
    Rozváděč
    materiál
    Hliník
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    1600 A at 35 °C
    busbar/connection pads direction type
    Naplocho na svisle
    short-circuit level
    Standardní verze
    Doplňky
    materiál pláště
    Minerální epoxidová pryskyřice
    materiál kontaktu
    Pocínovaný hliník
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    1000 V
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [Ui] menovité izolačné napätie
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    53 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    117 kA
    vyzařované magnetické pole
    17,3 mT
    mez tepelného namáhání
    2809 A².s
    maximum voltage drop
    <0,0062 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0.0091 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0098 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0101 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    montážní poloha
    Vnitřní
    Venkovní
    busbar incoming
    Vodorovná boční
    polarity
    3L
    certifikácia výrobkov
    CE
    EAC
    ATEX
    štandardy
    IEC 61439-6
    typ rozměru
    Pevný
    rozteč pro připojení
    115 mm
    barva
    Šedá (RAL 7030)
    lineární zátěž
    43 kg/m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP68 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK10 conforming to IEC 62262
    stupeň znečistenia
    3
    požární odolnost
    760 °C 180 min vyhovuje IEC 60331-1
    derating factor
    0…35 °C (100 % In)
    35…40 °C (96 % In)
    40…45 °C (89 % In)
    45…50 °C (84 % of In)
    50…55 °C (78 % of In)
    pracovní nadmořská výška
    1000 m 100 % In (vnitřní)
    2000 m 99 % of In (vnitřní)
    3000 m 96 % In (vnitřní)
    4000 m 90 % z In (vnitřní)
    1000 m 98 % of In (venkovní)
    2000 m 94 % In (venkovní)
    3000 m 89 % In (venkovní)
    4000 m 83 % of In (venkovní)
    popis prostředí
    EMC směrnice vyhovuje IEC 61439-6
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    45,15 kg
    Výška balenia 1
    30 cm
    Šírka balenia 1
    19 cm
    Dĺžka balenia 1
    85 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.