Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Canalis KS
KSB50SF5 Obrázok produktu Schneider Electric

KSB50SF5

Green premium brand logo
KSB50SF5 Obrázok produktu Schneider Electric
KSB50SF5
Green premium brand logo

Canalis – odbočovacia jednotka pre poistku NF – 14 x 51 – 50 A – 3L + PEN

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Canalis
    kompatibilita rozsahu
    KT busbar trunking
    KS busbar trunking
    typ produktu alebo komponentu
    Odbočná jednotka
    busbar trunking compatibility
    Canalis KS busbar trunkingplug-in
    Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    50 A při 35 °C
    protection type
    pojistkový odpojovač: pro aM válcová pojistka, velikost 14 x 51 mm - 50 A vyhovuje NF standard
    pojistkový odpojovač: pro gG válcová pojistka, velikost 14 x 51 mm - 50 A vyhovuje NF standard
    poskytované vybavenie
    fuse to be ordered separately
    montáž
    Plug-in with fixed polarity
    počet pólu vývodu
    3L+PEN
    barva
    White (RAL 9001)
    Doplňky
    použivané zariadenia
    Střední rozvod výkonu
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    230...690 V závisí na ochranném zařízení
    [Uimp] menovité impulzne výdržné napätie
    6,8 kV
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V závisí na ochranném zařízení
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    elektrické připojení
    Kabel. svorkovnice - ISO50 - kabel : 25 mm² pružnosť
    Kabel. svorkovnice - ISO50 - kabel : 25 mm² pevný
    door/cover opening side
    Vpravo
    režim odpojení vývodu
    Otevřením dveří
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    materiál těla
    Plast
    šírka
    356 mm
    hĺbka
    103 mm
    depth (door open)
    432,5 mm
    výška
    202 mm
    čistá hmotnosť
    2,4 kg
    Prostředí
    uzemňovací soustava
    TN-C
    stupeň krytí IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 conforming to IEC 62262
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    1,73 kg
    Výška balenia 1
    16 cm
    Šírka balenia 1
    20,3 cm
    Dĺžka balenia 1
    35,7 cm
    Typ balenia 2
    P12
    Počet výrobkov v balení 2
    38
    Hmotnosť balenia 2
    92,74 kg
    Výška balenia 2
    80 cm
    Šírka balenia 2
    80 cm
    Dĺžka balenia 2
    120 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.