Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Canalis KT
KTA1000ER45 Obrázok produktu Schneider Electric

KTA1000ER45

Green premium brand logo
KTA1000ER45 Obrázok produktu Schneider Electric
KTA1000ER45
Green premium brand logo

Canalis KT 1000 Al napájací diel N5- 3L+N+PE

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Canalis
    názov produktu
    KT
    typ produktu alebo komponentu
    Napájecí koleno nastojato
    skrátený názov zariadenia
    KTA
    použivané zariadenia
    Délka napájecího dílu
    napájanie
    Olejový transformátor
    Rozváděč
    materiál
    Hliník
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    1000 A at 35 °C
    umístěni nulového vodiče
    Vpravo
    typ změny směru
    direction 1: flat to horizontal
    earth conductor
    Standardní uzemnění
    short-circuit level
    Standardní verze
    poskytované vybavenie
    Jednotka kabel. kanálu
    Doplňky
    materiál pláště
    Polyesterová folie
    materiál kontaktu
    Měď
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    1000 V
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [Ui] menovité izolačné napätie
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    50 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    110 kA
    vyzařované magnetické pole
    0,5 µT
    mez tepelného namáhání
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    maximum voltage drop
    <0.006 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.006 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0056 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0052 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    montážny režim
    Šrouby
    upevnenie
    Deska
    polarity
    3L + N + PE
    počet vývodů - zásuvek
    0
    štandardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    typ rozměru
    Vyrobeno na míru
    rozteč pro připojení
    80…250 mm
    hĺbka
    230 mm
    výška
    direction 1: 190…524 mm
    délka
    direction 2: 290 mm
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    lineární zátěž
    16 kg/m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    31,8 kg
    Výška balenia 1
    77,4 cm
    Šírka balenia 1
    95 cm
    Dĺžka balenia 1
    40,5 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.