Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Canalis KT
KTA2500ER45 Obrázok produktu Schneider Electric

KTA2500ER45

KTA2500ER45 Obrázok produktu Schneider Electric
KTA2500ER45

Canalis KT 2500 Al napájací diel N5- 3L+N+PE

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Canalis
    označení výrobku
    KT
    typ produktu nebo součásti
    Napájecí koleno nastojato
    označení přístroje
    KTA
    použití zařízení
    Délka napájecího dílu
    napájení
    Olejový transformátor
    Rozváděč
    materiál
    Hliník
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    2500 A při 35 °C
    umístěni nulového vodiče
    Vpravo
    typ změny směru
    směr 1: naplocho na vodorovně
    earth conductor
    Standardní uzemnění
    short-circuit level
    Standardní verze
    součást výrobku
    Jednotka kabel. kanálu
    Doplňky
    materiál pláště
    Polyesterová folie
    materiál kontaktu
    Měď
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    1000 V
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    80 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    176 kA
    vyzařované magnetické pole
    1,6 µT
    mez tepelného namáhání
    6400 A².s
    THDI
    0…15 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    33…100 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0,0024 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0025 V s účiníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0024 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0022 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    montáž
    Šrouby
    upevnění
    Deska
    polarity
    3L + N + PE
    počet vývodů - zásuvek
    0
    normy
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    typ rozměru
    Vyrobeno na míru
    rozteč pro připojení
    80…250 mm
    hloubka
    350 mm
    výška
    směr 1: 260…594 mm
    délka
    směr 2: 360 mm
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    lineární zátěž
    30 kg/m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % In)
    35…40 °C (97 % In)
    40…45 °C (93 % In)
    45…50 °C (90 % z In)
    50…55 °C (86 % z In)
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky17
    • Slovenčina9
    • English14
    • French7
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 46.8 MB
    Dátum 23.9.2019
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.6 MB
    Dátum 1.11.2018
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.4 GB
    Dátum 21.1.2020
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Verzia 3.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 290.7 MB
    Dátum 9.6.2017
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 4X2500AL FEED UNIT ER N5 (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    495.1 KB
    pdf
    97.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 592.4 KB
    Dátum 13.3.2018
    Súbory v dokumente
    stp
    495.1 KB
    pdf
    97.3 KB
    KT 5X2500CO FEEDER LENGTH (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    481.8 KB
    pdf
    169.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 651.5 KB
    Dátum 14.1.2014
    Súbory v dokumente
    stp
    481.8 KB
    pdf
    169.6 KB
    KT 5X2500CO FEEDER LENGTH (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    463.7 KB
    pdf
    153.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 616.9 KB
    Dátum 14.1.2014
    Súbory v dokumente
    stp
    463.7 KB
    pdf
    153.2 KB
    KT 5X2500CO FEEDER LENGTH (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    470.7 KB
    pdf
    143.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 614.2 KB
    Dátum 14.1.2014
    Súbory v dokumente
    stp
    470.7 KB
    pdf
    143.6 KB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 237.2 KB
    Dátum 17.4.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 516.7 KB
    Dátum 25.5.2005
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.8 MB
    Dátum 1.5.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTA2500ER45 : KTA2500ER45_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KTA2500ER45_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    KTA2500ER45_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTA2500ER45 : KTA2500ER45_REACH_DECLARATION
    Opis
    KTA2500ER45_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    KTA2500ER45_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTA2500ER45 : KTA2500ER45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KTA2500ER45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    KTA2500ER45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 328.6 KB
    Dátum 31.3.2020
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 128.7 KB
    Dátum 1.8.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /