Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Canalis KT
KTB0630ZA04 Obrázok produktu Schneider Electric

KTB0630ZA04

KTB0630ZA04 Obrázok produktu Schneider Electric
KTB0630ZA04

Canalis KT - spojovacia skriňa

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Canalis
    označení výrobku
    KT
    typ produktu nebo součásti
    Propojovací skříňka
    kompatibilní řada
    odbočná jednotka
    Doplňky
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství odbočné jednotky
    normy
    IEC 61439-6
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    počet kusů na sadu
    1
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina7
    • English8
    • French5
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Verzia 5.0)
    Opis
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 47 MB
    Dátum 23.9.2019
    Opis
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Verzia 5.0)
    Opis
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 46.8 MB
    Dátum 23.9.2019
    Opis
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.6 MB
    Dátum 1.11.2018
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.4 GB
    Dátum 21.1.2020
    CANALIS KT CONNECTING BOX (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    32.9 KB
    pdf
    284.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 317.3 KB
    Dátum 11.9.2017
    Súbory v dokumente
    zip
    32.9 KB
    pdf
    284.4 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Verzia 3.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 290.7 MB
    Dátum 9.6.2017
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 272 KB
    Dátum 24.4.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTB0630ZA04 : KTB0630ZA04_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KTB0630ZA04_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    KTB0630ZA04_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTB0630ZA04 : KTB0630ZA04_REACH_DECLARATION
    Opis
    KTB0630ZA04_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    KTB0630ZA04_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTB0630ZA04 : KTB0630ZA04_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KTB0630ZA04_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    KTB0630ZA04_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /