Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Canalis KT
KTC1000ED7403 Obrázok produktu Schneider Electric

KTC1000ED7403

Green premium brand logo
KTC1000ED7403 Obrázok produktu Schneider Electric
KTC1000ED7403
Green premium brand logo

Canalis-CO rovný diel pre nás. vývod.skriňa - 1000A - 3L+N+PER - 4m štand.

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Canalis
    označení výrobku
    KT
    typ produktu nebo součásti
    Přípojnicový systém
    popis sběrnice
    Distribuční délka
    označení přístroje
    KTC
    tap-off unit compatibility
    Násuvná odbočná jednotka z Canalis KS
    Násuvná odbočná jednotka z Canalis KT
    použití zařízení
    Vysoce výkoný rozvod
    materiál
    Měď
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    1000 A při 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    počet vývodů - zásuvek
    3
    jmenovitý výstupní proud
    25…630 A
    earth conductor
    Zesílený
    short-circuit level
    Odolná verze
    délka
    4000 mm
    součást výrobku
    Jednotka kabel. kanálu
    Propojovací jednotka
    Doplňky
    materiál pláště
    Polyesterová folie
    materiál kontaktu
    Měď
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    1000 V
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    65 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    143 kA
    elektrické připojení
    Posuvný kontakt
    vyzařované magnetické pole
    0,4 µT
    mez tepelného namáhání
    4225 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    maximum voltage drop
    <0,0043 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0047 V s účiníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0046 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0044 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    montáž
    Hákem
    upevnění
    Konzola
    Závěsná
    směr instalace
    Vodorovná
    Svislá
    umístěni nulového vodiče
    Vpravo
    vzdálenost mezi vývody
    880 mm
    normy
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    typ rozměru
    Pevný
    šířka
    140 mm
    výška
    74 mm
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    hmotnost přístroje
    100 kg
    lineární zátěž
    25 kg/m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % In)
    35…40 °C (97 % In)
    40…45 °C (93 % In)
    45…50 °C (90 % z In)
    50…55 °C (86 % z In)
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky13
    • Slovenčina9
    • English10
    • French7
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 47 MB
    Dátum 23.9.2019
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.6 MB
    Dátum 1.11.2018
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.4 GB
    Dátum 21.1.2020
    CANALIS KT 5X1000CO PLUG-IN LENGTH 4M (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    505.5 KB
    pdf
    757.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 1.8.2017
    Súbory v dokumente
    stp
    505.5 KB
    pdf
    757.3 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Verzia 3.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 290.7 MB
    Dátum 9.6.2017
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 516.7 KB
    Dátum 25.5.2005
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.8 MB
    Dátum 1.5.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTC1000ED7403 : KTC1000ED7403_ROHS_DECLARATION
    Opis
    KTC1000ED7403_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    KTC1000ED7403_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTC1000ED7403 : KTC1000ED7403_REACH_DECLARATION
    Opis
    KTC1000ED7403_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    KTC1000ED7403_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTC1000ED7403 : KTC1000ED7403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    KTC1000ED7403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    KTC1000ED7403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 309.7 KB
    Dátum 30.3.2020
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 128.7 KB
    Dátum 1.8.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /