Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Canalis KT
KTC1000ER31 Obrázok produktu Schneider Electric

KTC1000ER31

Green premium brand logo
KTC1000ER31 Obrázok produktu Schneider Electric
KTC1000ER31
Green premium brand logo

Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    Canalis
    označení výrobku
    KT
    typ produktu nebo součásti
    Přímý napájecí kanál
    označení přístroje
    KTC
    použití zařízení
    Délka napájecího dílu
    napájení
    Olejový transformátor
    Rozváděč
    materiál
    Měď
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    1000 A při 35 °C
    umístěni nulového vodiče
    Vpravo
    earth conductor
    Standardní uzemnění
    short-circuit level
    Standardní verze
    součást výrobku
    Jednotka kabel. kanálu
    Doplňky
    materiál pláště
    Polyesterová folie
    materiál kontaktu
    Měď
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    1000 V
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    1000 V
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    50 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    110 kA
    vyzařované magnetické pole
    0,4 µT
    mez tepelného namáhání
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    maximum voltage drop
    <0,0043 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0047 V s účiníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0046 V s účiníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0,0044 V s účiníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    montáž
    Šrouby
    upevnění
    Deska
    polarity
    3L + PE
    počet vývodů - zásuvek
    0
    normy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    typ rozměru
    Pevný
    rozteč pro připojení
    115 mm
    šířka
    545 mm
    hloubka
    230 mm
    výška
    směr 1: 235 mm
    barva
    Bílá (RAL 9001)
    lineární zátěž
    19 kg/m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % In)
    35…40 °C (95 % In)
    40…45 °C (90 % z In)
    45…50 °C (84 % In)
    50…55 °C (79 % In)
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Prítomnosť halogénu
    Produkt neobsahuje halogén
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky14
    • Slovenčina8
    • English11
    • French6
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Verzia 5.0)
    Opis
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 47 MB
    Dátum 23.9.2019
    Opis
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 8.7 MB
    Dátum 1.11.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.6 MB
    Dátum 1.11.2018
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.4 GB
    Dátum 21.1.2020
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Verzia 3.0)
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 290.7 MB
    Dátum 9.6.2017
    Súbory v dokumente
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 3X1000CO FEED UNIT ER N1 (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    273 KB
    pdf
    68.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 341.6 KB
    Dátum 13.3.2018
    Súbory v dokumente
    stp
    273 KB
    pdf
    68.6 KB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 516.7 KB
    Dátum 25.5.2005
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.8 MB
    Dátum 1.5.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTC1000ER31 : Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    Opis
    Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTC1000ER31 : Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    Opis
    Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    KTC1000ER31 : Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    Opis
    Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    Canalis-CO nap.diel N1 olej. transf. + rozvádzač - 1000A - 3L+PE - štand.
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Canalis KTC 1000 to 6300A (Verzia 2.0)
    Opis
    Canalis KTC 1000 to 6300A
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 309.7 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    Canalis KTC 1000 to 6300A
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 128.7 KB
    Dátum 1.8.2019
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /