Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Canalis KT
KTC1600ER76 Obrázok produktu Schneider Electric

KTC1600ER76

KTC1600ER76 Obrázok produktu Schneider Electric
KTC1600ER76

Canalis-CO nap.diel N6 olej. transf. + rozvádzač - 1600A - 3L+N+PER - na mieru

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Canalis
    názov produktu
    KT
    typ produktu alebo komponentu
    Napájecí koleno nastojato
    skrátený názov zariadenia
    KTC
    použivané zariadenia
    Délka napájecího dílu
    napájanie
    Rozváděč
    Olejový transformátor
    materiál
    Měď
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    1600 A při 35 °C
    umístěni nulového vodiče
    Vlevo
    typ změny směru
    direction 1: flat to horizontal
    earth conductor
    Zesílený
    short-circuit level
    Odolná verze
    poskytované vybavenie
    Jednotka kabel. kanálu
    Doplňky
    materiál pláště
    Polyesterová folie
    materiál kontaktu
    Měď
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    1000 V
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [Ui] menovité izolačné napätie
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    85 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    187 kA
    vyzařované magnetické pole
    0,75 µT
    mez tepelného namáhání
    7225 A².s
    THDI
    0…15 % 1600 A
    15…33 % 1350 A
    33…100 % 1000 A
    maximum voltage drop
    <0.0027 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0026 V s účiníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
    <0.0029 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0028 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    montážny režim
    Šrouby
    upevnenie
    Deska
    polarity
    3L + N + PER
    počet vývodů - zásuvek
    0
    štandardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    typ rozměru
    Vyrobeno na míru
    rozteč pro připojení
    80…250 mm
    hĺbka
    230 mm
    výška
    direction 1: 200…534 mm
    délka
    direction 2: 300 mm
    barva
    White (RAL 9001)
    lineární zátěž
    39 kg/m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % In)
    35…40 °C (95 % In)
    40…45 °C (90 % z In)
    45…50 °C (84 % In)
    50…55 °C (79 % In)
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    101,200 kg
    Výška balenia 1
    10,950 dm
    Šírka balenia 1
    6,200 dm
    Dĺžka balenia 1
    12,770 dm
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.