Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Canalis KT
KTC3200ZC71 Obrázok produktu Schneider Electric

KTC3200ZC71

KTC3200ZC71 Obrázok produktu Schneider Electric
KTC3200ZC71

Canalis-CO vertikálny N1 Z -diel - 3200A - 3L+N+PER

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    rad
    Canalis
    názov produktu
    KT
    typ produktu alebo komponentu
    Koleno
    popis sběrnice
    Standardní
    skrátený názov zariadenia
    KTC
    použivané zariadenia
    Změna směru
    materiál
    Měď
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3200 A at 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    typ změny směru
    směr 1: nastojato na směřující nahoru
    směr 2: nastojato na vodorovně
    pracovní úhel
    90 °
    earth conductor
    Zesílený
    short-circuit level
    Odolná verze
    poskytované vybavenie
    Propojovací jednotka
    Jednotka kabel. kanálu
    Doplňky
    materiál pláště
    Polyesterová folie
    materiál kontaktu
    Měď
    [Ue] Menovité prevádzkové napätie
    1000 V
    frekvencia siete
    50/60 Hz
    [Ui] menovité izolačné napätie
    1000 V
    [Icw] rated short-time withstand current
    113 kA
    [Ipk] jmen. dynam. proud
    248 kA
    vyzařované magnetické pole
    1,6 µT
    mez tepelného namáhání
    12769 A².s
    THDI
    33…100 % 2000 A
    15…33 % 2500 A
    0…15 % 3200 A
    maximum voltage drop
    <0.0015 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0013 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0015 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0014 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    umístěni nulového vodiče
    Vpravo
    štandardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    typ rozměru
    Vyrobeno na míru
    šírka
    140 mm
    výška
    direction 2: 90…719 mm
    barva
    White (RAL 9001)
    délka
    direction 3: 360 mm
    direction 1: 360 mm
    lineární zátěž
    71 kg/m
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (95 % of In)
    40…45 °C (90 % of In)
    45…50 °C (84 % of In)
    50…55 °C (79 % of In)
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    145,000 kg
    Výška balenia 1
    1,400 dm
    Šírka balenia 1
    12,440 dm
    Dĺžka balenia 1
    7,600 dm
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.