Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony K
KZ18041L Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

KZ18041L

KZ18041L Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
KZ18041L

štítok pre vačkový spínač 0 - 1 - 45 x 45 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
KZ18041L sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    Príslušenstvo / Umiestnenie samostatného dielu
    Hlava s více upevňovacími body
    sortiment výrobkov
    Harmony řada K
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Příslušenství pro označení
    príslušenstvo / náhradné diely
    Štítek
    typ produktu alebo komponentu
    Označený štítek
    popis
    0 - 1, spínací polohy: 0 až 45° (každých 45°) bílá černá pozadí
    rozměry štítku
    45 x 45 mm
    množstvo na súpravu
    Sada 1
    Doplňky
    čistá hmotnosť
    0,003 kg
    Packing Units
    Hmotnosť balenia 1
    0,001 kg
    Výška balenia 1
    0,010 dm
    Šírka balenia 1
    0,450 dm
    Dĺžka balenia 1
    0,450 dm
    Offer Sustainability
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.