Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   TeSys D
LC1D115Q7 Obrázok produktu Schneider Electric

LC1D115Q7

Green premium brand logo
LC1D115Q7 Obrázok produktu Schneider Electric
LC1D115Q7
Green premium brand logo

stýkač 3P(3Z) 115A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V- cievka 380V 50Hz

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys D
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení přístroje
    LC1D
    použití stykače
    Odporová zátěž
    Ovládání motoru
    kategorie použití
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    popis pólů
    3P
    power pole contact composition
    3 Z
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    Výkonový obvod: <= 1000 V AC 25...400 Hz
    Výkonový obvod: <= 300 V DC
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    200 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    115 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
    výkon motoru (kW)
    30 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    59 kW při 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    75 kW při 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    65 kW při 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    18,5 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    30 hp při 200/208 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    40 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    75 hp při 460/480 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    100 hp při 575/600 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    typ ovládacího obvodu
    AC při 50/60 Hz
    napětí ovládacího obvodu
    380 V AC 50/60 Hz
    složení pomocného kontaktu
    1 Z + 1 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV vyhovuje IEC 60947
    kategorie přepětí
    III
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    200 A při <60 °C pro výkonový obvod
    Irms jmen.zapínací proud
    1260 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    140 A AC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    250 A DC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    jmenovitá vypínací schopnost
    1100 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    250 A při <40 °C - 10 min pro výkonový obvod
    550 A při <40 °C - 1 min pro výkonový obvod
    950 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod
    1100 A při <40 °C - 1 s pro výkonový obvod
    100 A - 1 s pro signalizační obvod
    120 A - 500 ms pro signalizační obvod
    140 A - 100 ms pro signalizační obvod
    jmenovitý proud pojistky
    250 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    200 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    10 A gG pro signalizační obvod
    průměrná impedance
    0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pro výkonový obvod
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    Výkonový obvod: 600 V CSA certifikováno
    Výkonový obvod: 600 V UL certifikováno
    Výkonový obvod: 1000 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    Signalizační obvod: 690 V vyhovuje IEC 60947-1
    Signalizační obvod: 600 V CSA certifikováno
    Signalizační obvod: 600 V UL certifikováno
    elektrická životnost
    0,8 Mcyklů 200 A AC-1 při Ue <= 440 V
    0,95 Mcyklů 115 A AC-3 při Ue <= 440 V
    ztrátový výkon na pól
    24 W AC-1
    7,9 W AC-3
    safety cover
    Ano
    upevnění
    Deska
    Lišta
    standardy
    CSA C22.2 č. 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifikace výrobku
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    GL
    DNV
    CSA
    BV
    GOST
    RINA
    CCC
    připojení - svorky
    Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný ne
    Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný ne
    Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…2,5 mm²pevný ne
    Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²pevný ne
    Výkonový obvod: konektor 1 kabel(y) 10…120 mm²ohebný ne
    Výkonový obvod: konektor 2 kabel(y) 10…50 mm²ohebný ne
    Výkonový obvod: konektor 1 kabel(y) 10…120 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Výkonový obvod: konektor 2 kabel(y) 10…50 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
    Výkonový obvod: konektor 1 kabel(y) 10…120 mm²pevný ne
    Výkonový obvod: konektor 2 kabel(y) 10…50 mm²pevný ne
    kroutící moment
    Ovládací obvod: 1,2 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
    Ovládací obvod: 1,2 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
    Výkonový obvod: 12 N.m - na konektor šestihranný 4 mm
    provozní doba
    6...20 ms vypínání
    20...50 ms spínání
    úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
    B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    mechanická životnost
    8 Mcyklů
    maximum operating rate
    2400 cyk/h při <60 °C
    Doplňky
    provedení cívky
    Vestavěná obousměrná omezující odrušovací dioda
    meze napětí ovl. obvodu
    Odpadnutí: 0,3...0,5 Uc AC 50/60 Hz 55 °C)
    Provozní: 0,8...1,15 Uc AC 50/60 Hz 55 °C)
    spotřeba při přítahu (VA)
    280…350 VA 60 Hz 0,8 20 °C)
    280…350 VA 50 Hz 0,8 20 °C)
    přídržný příkon ve VA
    2…18 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    2…18 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    tepelné ztráty
    3…8 W při 50/60 Hz
    typ pomocných kontaktů
    typ mechanicky svázané kontakty 1 Z + 1 V vyhovuje IEC 60947-5-1
    typ zrcadlové kontakty 1 V vyhovuje IEC 60947-4-1
    frekvence signalizačního obvodu
    25...400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    nepřekrývající se čas
    1,5 ms při vypnutí mezi V a Z kontaktem
    1,5 ms při zapnutí mezi V a Z kontaktem
    izolační odpor
    > 10 MΩ pro signalizační obvod
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 čelní vyhovuje IEC 60529
    použití ochrany
    TH vyhovuje IEC 60068-2-30
    stupeň znečištění
    3
    provozní teplota
    -5…60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -60…80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    -40…70 °C při Uc
    pracovní nadmořská výška
    3000 m ne
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    odolný proti působení plamene
    V1 vyhovuje UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrace stykač sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz
    Rázy stykač sepnut: 15 Gn po dobu 11 ms
    Rázy stykač vypnut: 6 Gn po dobu 11 ms
    výška
    158 mm
    šířka
    120 mm
    hloubka
    136 mm
    hmotnost přístroje
    2,5 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina6
    • English12
    • Chinese5
    • French6
    • German4
    • Italian4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 111.5 MB
    Dátum 12.7.2019
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CONTACTOR (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 1.3 MB
    Dátum 18.12.2017
    Súbory v dokumente
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.3 MB
    Dátum 23.6.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 263.8 KB
    Dátum 26.6.2014
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 645.8 KB
    Dátum 20.12.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.2 MB
    Dátum 30.9.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1D115Q7 : LC1D115Q7_ROHS_DECLARATION
    Opis
    LC1D115Q7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    LC1D115Q7_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1D115Q7 : LC1D115Q7_REACH_DECLARATION
    Opis
    LC1D115Q7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    LC1D115Q7_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1D115Q7 : LC1D115Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    LC1D115Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 8.4.2020
    Opis
    LC1D115Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 369.2 KB
    Dátum 10.3.2020
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 237.5 KB
    Dátum 20.3.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 117.3 KB
    Dátum 15.6.2010
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 273.8 KB
    Dátum 28.6.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 56.6 KB
    Dátum 19.8.2017
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /