Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

LC1D50A6C7 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

LC1D50A6C7 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

TeSys D stýkač-3P ( 3 NO )-AC-3-< = 440 V , 50-32 V AC , 50 / 60 Hz cievka

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
LC1D50A6C7 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys D
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení přístroje
    LC1D
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategorie použití
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    popis pólů
    3P
    složení výkonových kontaktů
    3 Z
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    <= 300 V DC pro výkonový obvod
    <= 690 V AC 25...400 Hz pro výkonový obvod
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    50 A (<= 60 °C) při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
    80 A (<= 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    výkon motoru (kW)
    22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    25 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    11 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    výkon motoru HP (UL / CSA)
    3 hp při 115 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory
    7,5 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory
    15 hp při 200/208 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    15 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    40 hp při 460/480 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    40 hp při 575/600 V AC 50/60 Hz pro 3 fáz. motory
    typ ovládacího obvodu
    AC 50/60 Hz
    napětí ovládacího obvodu
    32 V AC 50/60 Hz
    složení pomocného kontaktu
    1 Z + 1 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    Vyhovuje IEC 60947
    kategorie přepětí
    III
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    80 A při <= 60 °C pro výkonový obvod
    10 A při <= 60 °C pro signalizační obvod
    Irms jmen.zapínací proud
    900 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    140 A AC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    250 A DC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    jmenovitá vypínací schopnost
    900 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    100 A 1 s signalizační obvod
    120 A 500 ms signalizační obvod
    140 A 100 ms signalizační obvod
    400 A <= 40 °C 10 s výkonový obvod
    810 A <= 40 °C 1 s výkonový obvod
    84 A <= 40 °C 10 min výkonový obvod
    208 A <= 40 °C 1 min výkonový obvod
    jmenovitý proud pojistky
    100 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    100 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    10 A gG pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    průměrná impedance
    1,5 mOhm při 50 Hz - Ith 80 A pro výkonový obvod
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V pro výkonový obvod certifikace CSA
    600 V pro výkonový obvod certifikace UL
    690 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947-4-1
    690 V pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-1
    600 V pro signalizační obvod certifikace CSA
    600 V pro signalizační obvod certifikace UL
    elektrická životnost
    1,45 mil. cyklu 50 A AC-3 při Ue <= 440 V
    1,1 mil. cyklu 80 A AC-1 při Ue <= 440 V
    ztrátový výkon na pól
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    ochranný kryt
    Ano
    montážní držák
    Deska
    Lišta
    standardy
    CSA C22.2 č. 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifikace výrobku
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    připojení - svorky
    Ovládací obvod : svorky pro oka - vnější průměr: 8 mm
    Výkonový obvod : svorky pro oka - vnější průměr: 16,5 mm
    kroutící moment
    Ovládací obvod : 1,7 N.m - na svorky pro oka - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm šroub : M3,5
    Ovládací obvod : 1,7 N.m - na svorky pro oka - pomocí šroubováku Philips č. 2 šroub : M3,5
    Výkonový obvod : 6 N.m - na svorky pro oka šestihranný 10 mm šroub : M6
    provozní doba
    12...26 ms spínání
    4...19 ms vypínání
    úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
    B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    mechanická životnost
    6 Mcyklů
    pracovní rozsah
    3600 cyk/h při <= 60 °C
    Doplňky
    provedení cívky
    Bez vestavěného odrušovacího modulu
    meze napětí ovl. obvodu
    0,3...0,6 Uc odpadnutí při 60 °C, AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc provozní při 60 °C, AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc provozní při 60 °C, AC 60 Hz
    spotřeba při přítahu (VA)
    140 VA při 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    160 VA při 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    přídržný příkon ve VA
    13 VA při 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    15 VA při 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    tepelné ztráty
    4...5 W při 50/60 Hz
    typ pomocných kontaktů
    Typ mechanicky svázané kontakty (1 Z + 1 V) vyhovuje IEC 60947-5-1
    Typ zrcadlové kontakty (1 V) vyhovuje IEC 60947-4-1
    frekvence signalizačního obvodu
    25...400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    nepřekrývající se čas
    1,5 ms při vypnutí (mezi V a Z kontaktem)
    1,5 ms při zapnutí (mezi V a Z kontaktem)
    izolační odpor
    > 10 mOhm pro signalizační obvod
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 čelní vyhovuje IEC 60529
    použití ochrany
    TH vyhovuje IEC 60068-2-30
    stupeň znečištění
    3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -60...80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    -40...70 °C při Uc
    pracovní nadmořská výška
    3000 m ne snížení zatížitelnosti s teplotou
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    odolný proti působení plamene
    V1 vyhovuje UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrace stykač vypnut 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrace stykač sepnut 4 Gn, 5...300 Hz
    Rázy stykač vypnut 10 Gn po dobu 11 ms
    Rázy stykač sepnut 15 Gn po dobu 11 ms
    výška
    122 mm
    šířka
    55 mm
    hloubka
    120 mm
    hmotnost přístroje
    0,855 kg
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Verzia 1.0)
    Dátum 30.10.2018
    Veľkosť 593.4 KB
    Dátum 30.10.2018
    Veľkosť 506.4 KB
    Dátum 30.10.2018
    Veľkosť 224.2 KB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1D..A6 3-pole contactor with ring-type connection 40 to 80 A AC-3 (Verzia 11)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 10.1.2019
    Veľkosť 0
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Verzia 1.0)
    Dátum 9.11.2017
    Veľkosť 224.4 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Verzia 1.0)
    Dátum 21.9.2017
    Veľkosť 199.4 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.