Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

TeSys D stýkač - 3P - <= 440 V - 50 A AC-3 - 24 V DC cievka

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada
    TeSys
    označení výrobku
    TeSys D Green
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení přístroje
    LC1D
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategorie použití
    AC-1
    AC-3
    popis pólů
    3P
    složení výkonových kontaktů
    3 Z
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    <= 690 V AC 25...400 Hz pro výkonový obvod
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    80 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-1 for power circuit
    50 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-3 for power circuit
    výkon motoru (kW)
    22 kW at 380...400 V AC 50 Hz AC-3
    25 kW at 415 V AC 50 Hz AC-3
    30 kW at 440 V AC 50 Hz AC-3
    30 kW at 500 V AC 50 Hz AC-3
    33 kW at 660...690 V AC 50 Hz AC-3
    15 kW at 220...230 V AC 50 Hz AC-3
    výkon motoru HP (UL / CSA)
    3 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    7.5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    15 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    40 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    40 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    napětí ovládacího obvodu
    24 V DC
    typ cívky
    DC se sníženým příkonem
    složení pomocného kontaktu
    1 Z + 1 V
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje IEC 60947
    kategorie přepětí
    III
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    80 A při <= 60 °C pro výkonový obvod
    10 A při <= 60 °C pro signalizační obvod
    Irms jmen.zapínací proud
    900 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    140 A AC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    250 A DC pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    jmenovitá vypínací schopnost
    900 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
    100 A 1 s signalizační obvod
    120 A 500 ms signalizační obvod
    140 A 100 ms signalizační obvod
    400 A <= 40 °C 10 s výkonový obvod
    810 A <= 40 °C 1 s výkonový obvod
    84 A <= 40 °C 10 min výkonový obvod
    208 A <= 40 °C 1 min výkonový obvod
    jmenovitý proud pojistky
    100 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    100 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    10 A gG pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    průměrná impedance
    1,5 mOhm při 50 Hz - Ith 80 A pro výkonový obvod
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    690 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947-4-1
    690 V pro signalizační obvod vyhovuje IEC 60947-1
    elektrická životnost
    1.8 Mcycles 42 A AC-3 at Ue <= 440 V
    0.5 Mcycles 80 A AC-1 at Ue <= 440 V
    ztrátový výkon na pól
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    ochranný kryt
    Ano
    montážní držák
    Deska
    Lišta
    standardy
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certifikace výrobku
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    připojení - svorky
    Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubovací svorky EverLink 1 kabel(y) 1...35 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubovací svorky EverLink 1 kabel(y) 1...35 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubovací svorky EverLink 2 kabel(y) 1...25 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubovací svorky EverLink 2 kabel(y) 1...25 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: solid
    kroutící moment
    Ovládací obvod : 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
    Ovládací obvod : 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
    Výkonový obvod : 8 N.m - na šroubovací svorky EverLink - kabel 25...35 mm² šestihranný 4 mm
    Power circuit : 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1...25 mm² hexagonal 4 mm
    provozní doba
    55...65 ms spínání
    20...120 ms opening (date code >= 17221)
    20...80 ms opening (date code >= 18011)
    úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
    B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    mechanická životnost
    6 Mcyklů
    pracovní rozsah
    <= 3600 cyc/h at <= 60 °C
    Doplňky
    provedení cívky
    Built-in bidirectional peak limiting
    meze napětí ovl. obvodu
    0.8...1,2 Uc provozní při 60 °C
    <= 0,1 Uc odpadnutí při 60 °C
    spotřeba při přítahu (W)
    11 W při 20 °C
    přídržný příkon ve W
    0,5 W při 20 °C
    tepelné ztráty
    0.5 W
    typ pomocných kontaktů
    Typ mechanicky svázané kontakty (1 Z + 1 V) vyhovuje IEC 60947-5-1
    Typ zrcadlové kontakty (1 V) vyhovuje IEC 60947-4-1
    frekvence signalizačního obvodu
    25...400 Hz
    minimální spínací proud
    5 mA pro signalizační obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro signalizační obvod
    nepřekrývající se čas
    1,5 ms při vypnutí (mezi V a Z kontaktem)
    1,5 ms při zapnutí (mezi V a Z kontaktem)
    izolační odpor
    > 10 mOhm pro signalizační obvod
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20 čelní vyhovuje IEC 60529
    použití ochrany
    TH vyhovuje IEC 60068-2-30
    stupeň znečištění
    3
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -60...80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    -40...70 °C při Uc
    pracovní nadmořská výška
    3000 m ne snížení zatížitelnosti s teplotou
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    odolný proti působení plamene
    V1 vyhovuje UL 94
    mechanická robustnost
    Vibrace stykač vypnut 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrace stykač sepnut 4 Gn, 5...300 Hz
    Rázy stykač vypnut 10 Gn po dobu 11 ms
    Rázy stykač sepnut 15 Gn po dobu 11 ms
    výška
    122 mm
    šířka
    55 mm
    hloubka
    120 mm
    hmotnost přístroje
    0,997 kg
    barva
    Grey SE GREY 6
    Green SE GREEN 2
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys D Green - Catalogue (Verzia 1.0)
    Dátum 29.1.2018
    Veľkosť 8.4 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 50A 24V DC coil (Verzia 1.0)
    Dátum 21.8.2017
    Veľkosť 536.8 KB
    Dátum 21.8.2017
    Veľkosť 372.1 KB
    CAD files for LC1D50ABBE: TeSys D contactor-3P-AC3 440V 50A 48-130V ACDC coil (Verzia 1.0)
    Príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys D Green ebook (Verzia 1.0)
    Dátum 21.12.2018
    Veľkosť 13.7 MB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Verzia 06)
    Dátum 24.10.2017
    Veľkosť 643.8 KB
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 (Verzia 14)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    PEP - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Verzia 2.0)
    Dátum 9.12.2016
    Veľkosť 303.2 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EoLI - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Verzia 2.0)
    Dátum 9.12.2016
    Veľkosť 446.1 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.