Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

LC1D50BW Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

LC1D50BW Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

stýkače TeSys LC1 - D - 3 póly - AC - 3 440V 50 A - cievka 24 V DC

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

LC1D50BW sa nahrádza:
Produkt
Množ.
LC1D50ABD
Množ.
1
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov
  • Dôvod nahradenia: End of Life
  • Dátum nahradenia: 08 september 2010
1
  • Základní popis
    řada výrobků
    TeSys D
    řada
    TeSys
    typ produktu nebo součásti
    Stykač
    označení přístroje
    LC1D
    použití stykače
    Ovládání motoru
    Odporová zátěž
    kategorie použití
    AC-1
    AC-2
    AC-3
    AC-4
    typ ovládacího obvodu
    DC široký rozsah
    popis pólů
    3P
    složení kontaktů
    3 Z
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    50 A (<= 60 °C) při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
    80 A (<= 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
    výkon motoru (kW)
    22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    25 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    11 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    30 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3
    výkon motoru (hp)
    15 hp při 200/208 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje CSA
    15 hp při 200/208 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje UL
    15 hp při 230/240 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje CSA
    15 hp při 230/240 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje UL
    3 hp při 115 V AC 60 Hz pro 1P motory vyhovuje CSA
    3 hp při 115 V AC 60 Hz pro 1P motory vyhovuje UL
    40 hp při 460/480 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje CSA
    40 hp při 460/480 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje UL
    40 hp při 575/600 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje CSA
    40 hp při 575/600 V AC 60 Hz pro 3P motory vyhovuje UL
    7,5 hp při 230/240 V AC 60 Hz pro 1P motory vyhovuje CSA
    7,5 hp při 230/240 V AC 60 Hz pro 1P motory vyhovuje UL
    [Uc] napětí ovládacího obvodu
    24 V DC
    připojení - svorky
    Ovládací obvod : šroubová svorka 1 kabel 1...4 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubová svorka 2 kabel 1...4 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubová svorka 1 kabel 1...35 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubová svorka 2 kabel 1...25 mm² - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubová svorka 1 kabel 1...35 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubová svorka 1 kabel 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubová svorka 2 kabel 1...2,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Ovládací obvod : šroubová svorka 2 kabel 1...4 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubová svorka 2 kabel 1...25 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubová svorka 2 kabel 1...35 mm² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka
    Výkonový obvod : šroubová svorka 2 kabel 1...35 mm² - tuhost kabelu: pevný - ano kabelová koncovka
    Doplňky
    provedení cívky
    Vestavěná obousměrná omezující odrušovací dioda
    ochranný kryt
    Ano
    typ pomocných kontaktů
    Typ mechanicky svázané kontakty (1 Z + 1 V) vyhovuje IEC 60947-5-1
    Typ zrcadlové kontakty (1 V) vyhovuje IEC 60947-4-1
    složení pomocného kontaktu
    1 Z + 1 V
    meze napětí ovl. obvodu
    0,1...0,3 Uc při 60 °C odpadnutí
    0,75...1,25 Uc při 60 °C provozní
    časová konstanta
    34 ms
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V pro ovládací obvod certifikace CSA
    600 V pro ovládací obvod certifikace UL
    600 V pro výkonový obvod certifikace CSA
    600 V pro výkonový obvod certifikace UL
    690 V pro ovládací obvod vyhovuje IEC 60947-1
    690 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    8 kV IEC 60947
    kategorie přepětí
    III
    montážní držák
    Deska
    Lišta
    odolný proti působení plamene
    V1 vyhovuje UL 94
    kroutící moment
    Výkonový obvod : 5 N.m - na šroubová svorka - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
    Ovládací obvod : 1,2 N.m - na šroubová svorka - pomocí šroubováku Philips č. 2
    Ovládací obvod : 1,2 N.m - na šroubová svorka - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
    Výkonový obvod : 5 N.m - na šroubová svorka - pomocí šroubováku plochý Ø 8 mm
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    <= 690 V AC 25...400 Hz pro výkonový obvod
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A při <= 60 °C pro ovládací obvod
    80 A při <= 60 °C pro výkonový obvod
    Irms jmen.zapínací proud
    250 A DC pro ovládací obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    900 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    jmenovitá vypínací schopnost
    900 A při 440 V pro výkonový obvod vyhovuje IEC 60947
    jmenovitý proud pojistky
    10 A gG pro ovládací obvod vyhovuje IEC 60947-5-1
    100 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
    100 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
    ztrátový výkon na pól
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    spotřeba při přítahu (W)
    19 W při 20 °C
    přídržný příkon ve W
    7,4 W při 20 °C
    provozní doba
    20 ms vypínání
    50 ms spínání
    úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
    B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením vyhovuje EN/ISO 13849-1
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    pracovní rozsah
    3600 cyk/h při <= 60 °C
    minimální spínací proud
    5 mA pro ovládací obvod
    minimální spínané napětí
    17 V pro ovládací obvod
    nepřekrývající se čas
    1,5 ms při vypnutí mezi vypínacími a spínacími kontakty
    1,5 ms při zapnutí mezi vypínacími a spínacími kontakty
    izolační odpor
    > 10 mOhm pro ovládací obvod
    jmen. prac. výkon (W)
    14 W při 24 V DC-13 - elektrická odolnost: 10000000 cykly - pro ovládací obvod
    48 W při 24 V DC-13 - elektrická odolnost: 3000000 cykly - pro ovládací obvod
    96 W při 24 V DC-13 - elektrická odolnost: 1000000 cykly - pro ovládací obvod
    výška
    127 mm
    šířka
    85 mm
    hloubka
    176 mm
    hmotnost přístroje
    2,185 kg
    Prostředí
    standardy
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    certifikace výrobku
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    stupeň krytí IP
    IP2x vyhovuje IEC 60529
    IP2x vyhovuje VDE 0106
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -5...60 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -60...80 °C
    dovolená teplota okolního vzduchu
    -40...70 °C při Uc
    pracovní nadmořská výška
    3000 m ne snížení zatížitelnosti s teplotou
    požární odolnost
    850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
    odolnost proti otřesům
    10 gn stykač vypnut
    15 gn stykač sepnut
    odolnost proti vibracím
    2 gn 5...300 Hz stykač vypnut
    4 gn 5...300 Hz stykač sepnut
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • Italian
    • Finnish
    • German
    • Chinese
    • English
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CCC TeSys D - LC.D40-65, Czech Republic (Verzia 1.0)
    Dátum 8.2.2018
    Veľkosť 2.2 MB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Verzia 12)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.3.2019
    Veľkosť 0
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 8.3.2019
    Veľkosť 0
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Verzia 1.0)
    Dátum 9.11.2017
    Veľkosť 224.4 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Verzia 1.0)
    Dátum 21.9.2017
    Veľkosť 199.4 KB
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    EU Declaration TeSys D - LC.D40-65 (Verzia 1.0)
    Dátum 20.7.2018
    Veľkosť 282 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.